(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハブコンレンチ(自転車用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハブコンレンチ(自転車用)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,070円
税込価格
1,177円

自転車専用レンチ。【特長】・手に馴染みやすいソフトグリップ付。・手工具用。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪車用
  • 寸法(D)(mm):
    46
  • 寸法(T)(mm):
    2
  • 寸法(L)(mm):
    205
  • 質量(g):
    85

(i)ご注意

  • ハブナット・ロックナットのサイズに合ったものを使用してください。ハブナット・ロックナットは口の奥で確実にくわえてください

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

使用例

使用例

外形図

外形図

製品番号二面幅寸法
(mm)
寸法
(mm)D
寸法
(mm)L
寸法
(mm)T
質量
(g)
CHCW-131346205285
CHCW-141446205285

使用上の注意

  • ※ ハブナット・ロックナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ ハブナット・ロックナットは口の奥で確実にくわえてください。
商品仕様を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13

1個

1,070( 1,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14

1個

1,070( 1,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

自転車専用レンチ。
【特長】
・手に馴染みやすいソフトグリップ付。
・手工具用。
【用途】
・ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適。

(i)ご注意

  • ハブナット・ロックナットのサイズに合ったものを使用してください。ハブナット・ロックナットは口の奥で確実にくわえてください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハブコンレンチ(自転車用)

ハブコンレンチ(自転車用)

    スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバー

    スライドハンマプラー用ドライブシャフトリムーバー

      ハブスライドハンマーセット 47055

      ハブスライドハンマーセット 47055

        11069-2 ピストンリングプライヤー

        11069-2 ピストンリングプライヤー

          10599/2 バランスウェイトハンマー

          10599/2 バランスウェイトハンマー

            タイヤレバー

            タイヤレバー

              11069-3 ピストンリングプライヤー

              11069-3 ピストンリングプライヤー

                メーカー TONE KTC(京都機械工具) シグネット スタビレー スタビレー PBスイスツールズ スタビレー
                通常価格 1,070円 13,081円 10,680円 9,529円 17,374円 4,091円 11,180円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                商品タイプ 二輪車用 エンジン関連 汎用ツール - - タイヤ関連 -
                寸法(D)(mm) 46 - - - - - -
                寸法(T)(mm) 2 - - - - - -
                寸法(L)(mm) 205 - - - - - -
                質量(g) 85 - - - - - -

                ハブコンレンチ(自転車用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました