(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,915円
税込価格
6,507円

電動タイヤレンチ専用の12角ホイルナットコンビソケット。【特長】・トラックのタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • 全長(mm):
    90
  • 差込角(mm):
    25.4
  • 二面幅寸法(S1)(mm):
    41
  • 二面幅寸法(S2)(mm):
    21
  • 寸法(D1)(mm):
    57
  • 寸法(D2)(mm):
    48
  • 寸法(L2)(mm):
    42.5
  • 寸法(d)(mm):
    33

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

8ED-4121L・8ED-4121A・8ED-4121の外観

8ED-4121L・8ED-4121A・8ED-4121の外観

外形図

外形図

製品番号差込角dr.
(mm)
二面幅寸法(mm)
S1(六角)×S2(四角)
寸法
(mm)D1
寸法
(mm)D2
寸法
(mm)L
寸法
(mm)L1
寸法
(mm)L2
ピン適応製品番号Oリング適応製品番号質量
(g)
8ED-412125.441×2157489012.542.5PIN5544SRINGW30RS840
8ED-4121L25.441×2157489016.042.5PIN5544SRINGW30RS850
8ED-4121A25.441×2157489012.542.5PIN5544SRINGW30RS840
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
寸法(L1)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.5
840

1個

5,915( 6,507円 )

5日目

12.5
840

1個

5,915( 6,507円 )

5日目

16.0
850

1個

5,915( 6,507円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動タイヤレンチ専用の12角ホイルナットコンビソケット。
【特長】
・トラックのタイヤインナーソケットとアウターソケットどちらも締付け可能なコンビソケット
・六角部と四角部をダブル形状にし、ホイールナットへのはめこみ作業性を向上
・8ED-4121Aはダブル六角部を1山飛ばしの形状にし、さらにはめこみ作業性を向上
・TONE電動タイヤレンチ専用で使用可能
・めっきが剥離しにくい無電解めっきを採用
【用途】
・バス・トラックのタイヤ用インナーソケット・アウターソケットの締付けに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)

電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)

    インパクト用インナーソケット 4A-BA

    インパクト用インナーソケット 4A-BA

      インパクト用インナーソケット 8A-BA

      インパクト用インナーソケット 8A-BA

        インパクト用インナーソケット 6A-BA

        インパクト用インナーソケット 6A-BA

          インパクト用タイヤソケット

          インパクト用タイヤソケット

            インパクト用薄形ホイルナットソケット(6角タイプ)

            インパクト用薄形ホイルナットソケット(6角タイプ)

              オイルフィルターレンチ 3FWシリーズ

              オイルフィルターレンチ 3FWシリーズ

                インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) HA403LLN

                インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) HA403LLN

                  メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                  通常価格 5,915円 4,130円 4,830円 4,120円 4,640円 2,900円 1,900円 6,025円
                  通常出荷日 5日目   5日目   2日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   5日目   5日目   2日目   当日出荷可能
                  商品タイプ タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 エンジン関連 タイヤ関連
                  全長(mm) 90 54 61 55 65 130 - -
                  差込角(mm) 25.4 12.7 25.4 19 12.7 12.7 9.5 12.7
                  二面幅寸法(S1)(mm) 41 - - - - - - -
                  二面幅寸法(S2)(mm) 21 - - - - - - -

                  電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました