(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートタイプ用ハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートタイプ用ハンドル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,899円 24,526円
税込単価
31,789円 26,979円

【特長】・電動タイヤレンチ8-90TWシリーズで使用するオプションです。・反力...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    140
  • 質量(g):
    880
  • 仕様:
    ストレートタイプ用ハンドル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWLHR

1個

28,899円

24,526

( 26,979円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動タイヤレンチ8-90TWシリーズで使用するオプションです。
・反力受を交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートタイプ用ハンドルの型番TWLHRのページです。
型番TWLHRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートタイプ用ハンドル

ストレートタイプ用ハンドル

    オイルフィルターレンチ

    オイルフィルターレンチ

      19~27mm ナットスプリッター

      19~27mm ナットスプリッター

        10 -18 mm ナットスプリッター

        10 -18 mm ナットスプリッター

          4~10mm ナットスプリッター

          4~10mm ナットスプリッター

            7-22mm 油圧ナットブレーカー

            7-22mm 油圧ナットブレーカー

              メーカー TONE 日平機器 エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 28,899円 12,000円 16,662円 15,027円 13,128円 38,000円
              通常出荷日 14日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              全長(mm) 140 - - - - -
              質量(g) 880 - - - - -
              仕様 ストレートタイプ用ハンドル - - - - -

              ストレートタイプ用ハンドルのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました