(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用インナーソケット 8A-BA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクト用インナーソケット 8A-BA

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,830円 ~ 5,050円
税込価格
5,313円 ~ 5,555円

バス・トラックタイヤ用インナーナット着脱専用ソケット。【特長】・差込角25.4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • 全長(mm):
    61
  • 差込角(mm):
    25.4
  • 差込角形状:
    4角
  • 寸法(D2)(mm):
    48
  • 寸法(L1)(mm):
    20

(i)ご注意

  • インパクト用インナーソケットはインナーナット四角の奥までしっかり挿入してから使用してください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

インナーナットの着脱に使用

インナーナットの着脱に使用

外形図

外形図

製品仕様

製品番号差込角dr.
(mm)
二面幅寸法
(mm)S
寸法
(mm)D1
寸法
(mm)D2
寸法
(mm)L
寸法
(mm)L1
ピン適応製品番号Oリング適応製品番号質量
(g)
8A-17BA25.41738486120P4033SRAS326S520
8A-19BA25.41940486120P4033SRAS326S530
8A-20BA25.42041486120P4033SRAS326S535
8A-21BA25.42142486120P4033SRAS326S540

使用上の注意

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
  • インパクト用インナーソケットはインナーナット四角の奥までしっかり挿入してから使用してください。
商品仕様を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
寸法(D1)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
38
520

1個

4,830( 5,313円 )

5日目

19
40
530

1個

4,830( 5,313円 )

5日目

20
41
535

1個

5,050( 5,555円 )

5日目

21
42
540

1個

5,050( 5,555円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バス・トラックタイヤ用インナーナット着脱専用ソケット。
【特長】
・差込角25.4mm形状4角。
・トラック・バスの中型車から大型車まで対応できるサイズを用意。
【用途】
・インパクトレンチ用。

(i)ご注意

  • インパクト用インナーソケットはインナーナット四角の奥までしっかり挿入してから使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用インナーソケット 8A-BA

インパクト用インナーソケット 8A-BA

    インパクト用インナーソケット 6A-BA

    インパクト用インナーソケット 6A-BA

      インパクト用インナーソケット 4A-BA

      インパクト用インナーソケット 4A-BA

        ホイルナットコンビソケット 6A

        ホイルナットコンビソケット 6A

          ホイルナットコンビソケット 8A

          ホイルナットコンビソケット 8A

            インパクト用タイヤソケット

            インパクト用タイヤソケット

              インパクト用タイヤソケット 8A-T

              インパクト用タイヤソケット 8A-T

                オイルドレインパン

                オイルドレインパン

                  メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE バーコ
                  通常価格 4,830円 4,120円 4,130円 5,500円 4,754円 4,640円 4,105円 9,460円
                  通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 エンジン関連
                  全長(mm) 61 55 54 - 90 65 80 -
                  差込角(mm) 25.4 19 12.7 19 25.4 12.7 - -
                  差込角形状 4角 4角 4角 6角 / 4角 6角 / 4角 6角 6角 -
                  寸法(D2)(mm) 48 38 28 44 50 30 - -

                  インパクト用インナーソケット 8A-BAのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  トラックのボルトに
                  評価 5.0満足度:5.02022/03/01
                  トラックのホイール等のボルトで使っています。
                  インパクトもTONEが使いやすい。重さは少しあるのだが、インパクトが重たいのでそこまで気にならなず。良く出来たソケットで耐久性も高いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました