バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。【特長】・差込角19.0m...
インナーナット
型番 | 差込角dr. (mm) | 二面幅寸法 (mm)S | 寸法 (mm)D1 | 寸法 (mm)D2 | 寸法 (mm)L | 寸法 (mm)L1 | ピン適応製品番号 | Oリング適応製品番号 | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A-17BA | 19.0 | 17 | 38 | 38 | 55 | 20 | P4033S | RAS322S | 355 |
6A-19BA | 19.0 | 19 | 40 | 38 | 55 | 20 | P4033S | RAS322S | 375 |
6A-20BA | 19.0 | 20 | 41 | 38 | 55 | 20 | P4033S | RAS322S | 385 |
6A-21BA | 19.0 | 21 | 42 | 38 | 55 | 20 | P4033S | RAS322S | 395 |
※本製品は特許登録済みです。
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
【特長】
・差込角19.0mm形状4角です。
・中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
【用途】
・インパクトレンチ用。