(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用インナーソケット 4A-BA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクト用インナーソケット 4A-BA

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,130円
税込価格
4,543円

中型車から大型車まで対応できるサイズを用意した車輌整備用工具。【特長】・バス・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • 全長(mm):
    54
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 差込角形状:
    4角
  • 寸法(D2)(mm):
    28
  • 寸法(L1)(mm):
    20

(i)ご注意

  • インパクト用インナーソケットはインナーナット四角の奥までしっかり挿入してから使用してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 差込角12.7mmインパクト用
インパクト用インナーソケット:関連画像

インパクト用インナーソケットの外観

インパクト用インナーソケット:関連画像

インパクト用インナーソケットの寸法図

製品番号二面幅寸法(mm)寸法 (mm)質量(g)
SD1D2L1L
4A-20BA2035282054210
4A-21BA2136282054215

ピン・Oリング適応表

製品番号 4A-20BA~21BA
ピンP3020S
O リングRP20S

注意・禁止事項

  • ※ インパクト用インナーソケットはインナーナット四角の奥までしっかり挿入してから使用してください。
  • ※ Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • ※ Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
商品仕様を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
寸法(D1)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
35
210

1個

4,130( 4,543円 )

5日目

21
36
215

1個

4,130( 4,543円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中型車から大型車まで対応できるサイズを用意した車輌整備用工具。
【特長】
・バス・トラック用インナーナット仮締め用ソケット。
・差込角12.7mmインパクト用。
【用途】
・バス・トラック用ホイールナット(インナーナット)仮締め用。

(i)ご注意

  • インパクト用インナーソケットはインナーナット四角の奥までしっかり挿入してから使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用インナーソケット 4A-BA

インパクト用インナーソケット 4A-BA

    インパクト用インナーソケット 8A-BA

    インパクト用インナーソケット 8A-BA

      インパクト用インナーソケット 6A-BA

      インパクト用インナーソケット 6A-BA

        インパクト用タイヤソケット 8A-T

        インパクト用タイヤソケット 8A-T

          ホイルナットコンビソケットセット A804T

          ホイルナットコンビソケットセット A804T

            インパクト用タイヤソケット

            インパクト用タイヤソケット

              ホイルナットコンビソケット 8A

              ホイルナットコンビソケット 8A

                電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)

                電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)

                  ジャッキアップソケットフル SJU-FULL

                  ジャッキアップソケットフル SJU-FULL

                    メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE SK-11
                    通常価格 4,130円 4,830円 4,120円 4,105円 17,809円 4,640円 4,754円 5,915円 6,800円
                    通常出荷日 5日目   2日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
                    商品タイプ タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール
                    全長(mm) 54 61 55 80 90 65 90 90 -
                    差込角(mm) 12.7 25.4 19 - 25.4 12.7 25.4 25.4 -
                    差込角形状 4角 4角 4角 6角 6角 / 4角 6角 6角 / 4角 - -
                    寸法(D2)(mm) 28 48 38 - - 30 50 48 -

                    インパクト用インナーソケット 4A-BAのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました