(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットドライバーセット RD10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェットドライバーセット RD10S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,323円
税込単価
8,055円

ラチェット機能付きの便利なドライバーに先端マグネット付きのビットをプラスしたセ...

詳細情報を確認する

  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし
  • 商品タイプ:
    製品本体
  • セット内容:
    ラチェットドライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセット
  • 重量(g):
    260
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 付属品:
    マグネット付(ビットホルダー)、ビニールパック入

Loading...

ラチェットドライバーセット RD10Sの仕様

  • マグネット付(ビットホルダー)
  • ビニールパック入
  • 質量:260g

セット内容

  • ラチェットドライバー(RD)
  • ビットホルダー(RDBH-140(140mm))
  • ドライバー&アダプタービットセット(BTPM10S)
  • ビット用ホルダー(BTB10(10個用))

製品仕様

ビットホルダーの特長

ビットホルダーの特長

  • マグネット付でねじ・ビスを落としにくい。
  • ボタンを押し下げると簡単に取外しが可能。
  • ワンタッチビットリリース機能付。
RDBH-140の外形図

RDBH-140の外形図

  • 狭い箇所、奥まった箇所など、作業状況に応じて変更可能。
  • ビット先端にも磁力がおよぶ構造を取っているため、ねじ・ビスの保持にも便利。
  • 早回しに便利なローレット付。
製品番号ビット差込口二面幅(mm)S1ビット二面幅(mm)S2寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)L寸法(mm)L1質量(g)
RDBH-1406.356.35108.31403555

製品仕様

BTPM10Sの外観

BTPM10Sの外観

  • 質量:60g
  • ドライバービット(+):BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)
  • ドライバービット(-):BT-M5.5、BT-M6、BT-M8
  • ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)
BT-P*の外観

BT-P*の外観

BT-P*の外形図

BT-P*の外形図

製品番号先端規格(mm)ビット二面幅(mm)S1寸法(mm)L寸法(mm)L1寸法(mm)L2寸法(mm)D質量(g)
BT-P1(+)No.16.3525118.24.55
BT-P2(+)No.26.3525118.26.06
BT-P3(+)No.36.3525118.26.06
BT-M*の外観

BT-M*の外観

BT-M*の外形図

BT-M*の外形図

製品番号先端規格(mm)ビット二面幅(mm)S1寸法(mm)L寸法(mm)L1寸法(mm)L2寸法(mm)D質量(g)
BT-M5.5(-)0.8×5.56.3525118.25.55.5
BT-M6(-)0.8×6.06.3525118.26.06.0
BT-M8(-)1.0×8.06.3525138.28.08.0
BTA2の外観

BTA2の外観

BTA2の外形図

BTA2の外形図

製品番号二面幅寸法(mm)ビット二面幅(mm)S1寸法(mm)D寸法(mm)L寸法(mm)L1寸法(mm)L2寸法(mm)L3質量(g)
BTA26.356.358257.58.2117

製品仕様

ビット用ホルダーの外形図

ビット用ホルダーの外形図

製品番号寸法(mm)H寸法(mm)L寸法(mm)W収納数質量(g)
BTB1012.7829.5104

使用上の注意

  • ※ ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • ※ 左右の切り替えは完全にしてください。
  • ※ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください(BTPM10S)。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD10S

1個

7,323( 8,055円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラチェット機能付きの便利なドライバーに先端マグネット付きのビットをプラスしたセット。
【特長】
・ラチェット機能付きの便利なドライバーは、作業に応じて、2タイプのグリップに可変。
・長さの異なるビットホルダー(軸)に差替可能で、様々な作業に対応。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラチェットドライバーセット RD10Sの型番RD10Sのページです。
型番RD10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットドライバーセット RD10S

ラチェットドライバーセット RD10S

    ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

    ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

      T形ラチェットドライバーセット RDT10S

      T形ラチェットドライバーセット RDT10S

        T形ラチェットドライバーセット RDTS32

        T形ラチェットドライバーセット RDTS32

          べビードライバー BBD-P00

          べビードライバー BBD-P00

            ラチェットドライバーセット RDS32

            ラチェットドライバーセット RDS32

              メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE
              通常価格 7,323円 4,490円 4,990円 9,890円 245円 11,781円
              通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              単品/セット セット セット セット セット - セット
              マグネット なし あり - - - あり
              商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 - 製品本体
              セット内容 ラチェットドライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセット ラチェットスタビードライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセット T型ラチェットドライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセット T型ラチェットドライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセット、ヘキサゴンビットセット、T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)、ビット用ホルダー、プラスチックケース - ラチェットドライバー(RD)、ラチェットスタビードライバー(RSD)、ビットホルダー(RDBH-060<60mm>,140<140mm>,210<210mm>)、ドライバー&アダプタービットセット(BTPM10S)、ヘキサゴンビットセット(BTH10S)、T型トルクスビットセット<いじり防止タイプ>(BTTH12S)、ビット用ホルダー(BTB12<12個用>)、プラスチックケース
              重量(g) 260 180 231 850 - 1020

              ラチェットドライバーセット RD10Sのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました