(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,490円
税込単価
4,939円

ラチェット機能付きのスタビータイプドライバーに先端マグネット付きのビットをプラ...

詳細情報を確認する

  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    あり
  • 商品タイプ:
    製品本体
  • セット内容:
    ラチェットスタビードライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセット
  • 重量(g):
    180
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 付属品:
    マグネット付(ビットホルダー)、ビニールパック入

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSD10S

1個

4,490( 4,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ラチェット機能付きのスタビータイプドライバーに先端マグネット付きのビットをプラスしたセット。
【特長】
・狭い場所で便利な全長の短いラチェット機能付きスタビードライバー。
・回しやすく、力の入れやすいデザイン。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品情報

ラチェットスタビードライバーセット RSD10Sの仕様

RSD10Sの外観

RSD10Sの外観

  • マグネット付(ビットホルダー)
  • ビニールパック入
  • 質量:180g

セット内容

  • ラチェットスタビードライバー(RSD)
  • ビットホルダー(RDBH-060(60mm))
  • ドライバー&アダプタービットセット(BTPM10S)
  • ビット用ホルダー(BTB10(10個用))

製品仕様

RDBH-060の外形図

RDBH-060の外形図

  • 狭い箇所、奥まった箇所など、作業状況に応じて変更可能。
  • ビット先端にも磁力がおよぶ構造を取っているため、ねじ・ビスの保持にも便利。
製品番号ビット差込口二面幅(mm)S1ビット二面幅(mm)S2寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)L寸法(mm)L1質量(g)
RDBH-0606.356.3510-602521

製品仕様

BTPM10Sの外観

BTPM10Sの外観

  • 質量:60g
  • ドライバービット(+):BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)
  • ドライバービット(-):BT-M5.5、BT-M6、BT-M8
  • ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)
BT-P*の外観

BT-P*の外観

BT-P*の外形図

BT-P*の外形図

製品番号先端規格(mm)ビット二面幅(mm)S1寸法(mm)L寸法(mm)L1寸法(mm)L2寸法(mm)D質量(g)
BT-P1(+)No.16.3525118.24.55
BT-P2(+)No.26.3525118.26.06
BT-P3(+)No.36.3525118.26.06
BT-M*の外観

BT-M*の外観

BT-M*の外形図

BT-M*の外形図

製品番号先端規格(mm)ビット二面幅(mm)S1寸法(mm)L寸法(mm)L1寸法(mm)L2寸法(mm)D質量(g)
BT-M5.5(-)0.8×5.56.3525118.25.55.5
BT-M6(-)0.8×6.06.3525118.26.06.0
BT-M8(-)1.0×8.06.3525138.28.08.0
BTA2の外観

BTA2の外観

BTA2の外形図

BTA2の外形図

製品番号二面幅寸法(mm)ビット二面幅(mm)S1寸法(mm)D寸法(mm)L寸法(mm)L1寸法(mm)L2寸法(mm)L3質量(g)
BTA26.356.358257.58.2117

製品仕様

ビット用ホルダーの外形図

ビット用ホルダーの外形図

製品番号寸法(mm)H寸法(mm)L寸法(mm)W収納数質量(g)
BTB1012.7829.5104

使用上の注意

  • ※ ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • ※ 左右の切り替えは完全にしてください。
  • ※ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください(BTPM10S)。

RSD10Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラチェットスタビードライバーセット RSD10Sの型番RSD10Sのページです。
型番RSD10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

    ラチェットドライバーセット RD10S

    ラチェットドライバーセット RD10S

      "スーパーアクショングリップドライバー"

      "スーパーアクショングリップドライバー"

        フォーラインドライバー スタービー +2×38

        フォーラインドライバー スタービー +2×38

          フレキシブルシャフト付 ラチェットドライバー

          フレキシブルシャフト付 ラチェットドライバー

            2ポジションラチェットドライバー SRD-670

            2ポジションラチェットドライバー SRD-670

              ミニラチェット&ビットドライバー

              ミニラチェット&ビットドライバー

                メーカー TONE TONE ANEX ANEX ANEX SK-11 スエカゲツール
                通常価格 4,490円 7,323円 5,490円 640円 2,850円 3,854円 4,276円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                単品/セット セット セット - - セット セット セット
                マグネット あり なし - - なし なし なし
                商品タイプ 製品本体 製品本体 - - 製品本体 製品本体 製品本体
                セット内容 ラチェットスタビードライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセット ラチェットドライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセット - - - - -
                重量(g) 180 260 - - - - -

                ラチェットスタビードライバーセット RSD10Sのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました