(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーションビット(スリムタイプ)

トーションビット(スリムタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,090円 ~ 2,965円
税込価格
2,299円 ~ 3,262円

充電式工具専用ドライバービット。【特長】・ビット交換式。ドライバー先端(+)。...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • トーションビット:
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • サイズ(mm):
    L1(9.8)×D1(φ4.5)×D2(3.8)
  • 付属品:
    プラスチックケース入、マグネット付

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長(mm)
セット内容
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
TBT-P2065×10本
117

1個

2,090( 2,299円 )

5日目

110
TBT-P2110×10本
218

1個

2,965( 3,262円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

充電式工具専用ドライバービット。
【特長】
・ビット交換式。ドライバー先端(+)。欠けに強く、耐久性抜群。
・トーション部が衝撃を吸収し、ビット先端への負担を軽減。
・ビットの先端が上がるカムアウトを抑制。
・ねじ頭が見やすい先端スリムタイプ。サビに強いめっき仕上げ。
・18Vインパクトレンチ対応(14.4Vも対応)。
・ねじの保持に便利なマグネット付。鉄粉の付着を防ぐ、ケース入。
【用途】
・建築・電気・配管設備等の作業に最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品仕様

製品仕様

TBT-P2065、TBT-P2110の外観

TBT-P2065、TBT-P2110の外観

TBT2065S

TBT2065S

TBT2110S

TBT2110S

TBT-P2065寸法図

TBT-P2065寸法図

TBT-P2110寸法図

TBT-P2110寸法図

製品番号先端規格セット内容ビット二面幅(mm)S寸法(mm)L寸法(mm)L1質量(g)
TBT2065S+No.2TBT-P2065×10本6.35659.8117
TBT2110S+No.2TBT-P2110×10本6.351109.8218
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーションビット(スリムタイプ)

トーションビット(スリムタイプ)

    段付サキスボヘックスビット SS16H

    段付サキスボヘックスビット SS16H

      インパクトドライバー用替ビット(プラス・マイナス)

      インパクトドライバー用替ビット(プラス・マイナス)

        トーションタフビット(マグネット付)

        トーションタフビット(マグネット付)

          インパクト用ドライバービット

          インパクト用ドライバービット

            Wera 840/1IMPDC インパクトビット

            Wera 840/1IMPDC インパクトビット

              メーカー TONE ベッセル トラスコ中山 マキタ TONE WERA
              通常価格 2,090円 392円 240円 1,100円 560円 317円
              通常出荷日 5日目   4日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
              先端形状 プラス(+) 六角 プラス(+) - - -
              先端サイズ・プラス(+) No.2 - No.3 - - -
              差込部形状 六角 - 六角 - 六角 -
              差込部径・六角 6.35mm - 8mm - 6.35mm 6.35mm
              マグネット あり あり なし あり なし なし

              トーションビット(スリムタイプ)のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              ビット予備
              評価 4.0満足度:4.02021/01/15
              キャンペーン中という事もあり
              お得。
              ねじりにも強いらしいので期待

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました