作業工具、小物治具、部品などを収納し、移動できる軽作業用のキャビンです。【特長...
作業工具、小物治具、部品などを収納し、移動できる軽作業用のキャビンです。
【特長】
・収納物に合わせて棚の高さ位置を3段階で変更可能(約46mm)
・表面のキズを防ぐマット付
・2段目のトレーは載せる工具に応じて、トレーの高さを3段階から調節可能
・直径Φ97の4輪自在キャスター(内2輪はストッパー付)の採用で、スムーズで安定した移動が可能。また、別売の大型、幅広キャスター(Φ127、幅50mm)も取付可能です
【用途】
・作業工具、小物治具、部品などの収納、移動用キャビン
この商品に近い類似品がありませんでした。
アクティブキャビン TC6101Rの型番TC6101Rのページです。
型番TC6101Rに関する仕様情報を記載しております。