(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドローラーキャビネット WSW207R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイドローラーキャビネット WSW207R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
117,810円
税込単価
129,591円

ワイドタイプにより長尺物も収納可能な工具箱。【特長】・硬質ゴムを使用した大型幅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 外寸(mm):
    861×498×1000
  • キャスター径(mm):
    127
  • 重量(kg):
    88
  • 付属品:
    ボールベアリング式ダブルレール仕様、引出し用マット×7、トップマット、ハンドル(ねじ含む)、鍵×2、取扱説明書
  • 引出し耐荷重:
    441N(45kgf)
  • 総耐荷重:
    静止時6860N(700kgf)、移動時5390N(550kgf)

(i)ご注意

  • 床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。転倒防止のためケースの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

型番

WSW207R 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ボールベアリング式ダブルレール仕様
  • キャスター径:φ127(直径127mm)
  • 引出し耐荷重:441N(45kgf)
  • 質量:88.0kg
  • 付属品(引き出し用マット:7、トップマット:1、ハンドル(ねじ含む):1、鍵:2、取扱説明書:1)
ワイドローラーキャビネットWSW207Rの外観

外観

規格表

-幅(w)奥行(d)高さ(h)
外観寸法 mm8614981000
引出し内寸法 mm:(上段より~)75343774×5段
753437153×2段

外形図

ワイドローラーキャビネットWSW207Rの寸法図

注意・禁止事項

警告
  • チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。
  • 耐荷重を超える重量物を置かないでください。
注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類を収納している引出しは、同時に2つ以上出して使用しないでください。転倒、けがの原因になります。(図1)
  • 設置する床面は傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。
    工具箱の故障や転倒につながり、けがの原因になります。(図2)
  • 耐荷重を超える工具類の収納、または重量物を置かないでください。工具箱の破損につながり、けがの原因になります。(図3)
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • キャスターに付いているストッパー(レバーはONの方向)を掛けないと動きます。
    作業をする時は、必ずストッパーを掛けてください。(図4)
  • 移動する時は、フタ、引出しを収納し鍵を掛けてから、キャスターのストッパー(レバーOFF)を外し、周囲の安全を確かめてから移動してください。鍵を掛けないと引出しが飛び出し、バランスが崩れ工具箱の転倒につながり、けがの原因になります。(図5)
  • 回転不良、摩耗、劣化したキャスターをそのまま使用しないでください。キャスターの交換・修理をしてください。(図6)
  • 本製品は組立完成品ではありません。キャスター、ハンドル類などの組立は、製品に付属の取扱説明書を読んでお客様にて正しく組み立ててください。
ワイドローラーキャビネット WSW207R 関連画像
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSW207R

1個

117,810( 129,591円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイドタイプにより長尺物も収納可能な工具箱。
【特長】
・硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます
・上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利
・ゆっくりと上蓋が閉まるダンパー仕様
・車輪回転と首振り旋回の両方には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上
・ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です
【用途】
・工具の収納・移動・作業性に優れたワイドローラーキャビネット

(i)ご注意

  • 床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。転倒防止のためケースの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドローラーキャビネット WSW207Rの型番WSW207Rのページです。
型番WSW207Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドローラーキャビネット WSW207R

ワイドローラーキャビネット WSW207R

    ワイドトップチェスト WSW116R

    ワイドトップチェスト WSW116R

      ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

      ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

        ローラーキャビネット WS207

        ローラーキャビネット WS207

          ミニローラーキャビネット WSS205

          ミニローラーキャビネット WSS205

            ワゴン(3段1引出し) SKX2613

            ワゴン(3段1引出し) SKX2613

              ワゴン(4段1引出し)

              ワゴン(4段1引出し)

                ローラーキャビネット

                ローラーキャビネット

                  チェストタイプツールケース

                  チェストタイプツールケース

                    ツールボックス

                    ツールボックス

                      チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

                      チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

                        チェスト(3段3引出し) SKX0213

                        チェスト(3段3引出し) SKX0213

                          ツールワゴン

                          ツールワゴン

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) スエカゲツール スーパーツール スエカゲツール E-Value KTC(京都機械工具) E-Value
                            通常価格 117,810円 69,201円 371,862円 69,860円 45,898円 31,566円 45,772円 77,310円 17,800円 21,310円 22,559円 33,575円 18,628円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   1日目   5日目   2日目   4日目~   3日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - - 本体 - 本体
                            外寸(mm) 861×498×1000 851×486×490 1412×610×1126 676×459×995 615×340×835 W715×D410×H880 W715×D410×H1011 - - - 620×330×1070 W520×D215×H300 735×385×775
                            キャスター径(mm) 127 - 150 - 125 - - - - - - - -
                            重量(kg) 88 55.5 240 71.8 33 - - - - - - - -
                            付属品 ボールベアリング式ダブルレール仕様、引出し用マット×7、トップマット、ハンドル(ねじ含む)、鍵×2、取扱説明書 ボールベアリング式ダブルレール仕様、ダンパー仕様、引出し用マット×6、鍵×2 - - - - - - - - - - -

                            ワイドローラーキャビネット WSW207Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました