(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドトップチェスト WSW116R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイドトップチェスト WSW116R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,201円
税込単価
76,121円

収納力抜群の工具箱。【特長】・ワイドタイプだから長尺物も収納可能・収納力抜群。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 外寸(mm):
    851×486×490
  • 引出し段数:
    4
  • 引出し内寸法(mm):
    759×447×82 / 235×447×82
  • 重量(kg):
    55.5
  • 付属品:
    ボールベアリング式ダブルレール仕様、ダンパー仕様、引出し用マット×6、鍵×2
  • 引出し耐荷重:
    441N(45kgf)

(i)ご注意

  • チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。

型番

WSW116R 解除

Loading...

製品仕様

  • ボールベアリング式ダブルレール仕様
  • ダンパー仕様
  • 引出し耐荷重:441N(45kgf)
  • 付属品(引出し用マット:6/鍵:2)
ワイドトップチェスト WSW116R:関連画像

ワイドトップチェストWSW116Rの外観

ワイドトップチェスト WSW116R:関連画像

ワイドトップチェストWSW116Rの寸法図

-幅(w)奥行(d)高さ(h)
外観寸法 mm851486490
引出し内寸法 mm:(上段より~)23544782×1段
75944782×3段
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSW116R

1個

69,201( 76,121円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

収納力抜群の工具箱。
【特長】
・ワイドタイプだから長尺物も収納可能・収納力抜群。
・上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利。
・ゆっくりと上蓋が閉まるダンパー仕様。
・ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適。
【用途】
・工具の保管・管理に。

(i)ご注意

  • チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイドトップチェスト WSW116Rの型番WSW116Rのページです。
型番WSW116Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドトップチェスト WSW116R

ワイドトップチェスト WSW116R

    フラットトップチェスト WS122R

    フラットトップチェスト WS122R

      チェスト(4段6引出し)

      チェスト(4段6引出し)

        新工具箱 チェストタイプ

        新工具箱 チェストタイプ

          チェストタイプツールケース

          チェストタイプツールケース

            ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

            ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

              ツールチェスト(3段式) T-533BK

              ツールチェスト(3段式) T-533BK

                ローラーキャビネット 5段用オプション

                ローラーキャビネット 5段用オプション

                  ミニキャビネット(4段4引出し)

                  ミニキャビネット(4段4引出し)

                    トップチェスト(4段4引出し)

                    トップチェスト(4段4引出し)

                      ミニチェスト(2段2引出し)

                      ミニチェスト(2段2引出し)

                        ローラーキャビネット WS207

                        ローラーキャビネット WS207

                          チェスト(3段3引出し) SKX0213

                          チェスト(3段3引出し) SKX0213

                            メーカー TONE TONE KTC(京都機械工具) ロブテックス スーパーツール TONE トラスコ中山 シグネット KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 69,201円 36,138円 63,834円 15,887円 17,800円 371,862円 18,965円 4,000円 17,167円 70,176円 12,407円 69,860円 30,512円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - - 本体 - - 本体 - 本体 本体 -
                            外寸(mm) 851×486×490 676×459×281 W660×D310×H370 - - 1412×610×1126 533×220×287 - W320×D150×H285 W725×D390×H410 W300×D150×H145 676×459×995 W520×D215×H300
                            引出し段数 4 2 - - 2 - - - 4 - 2 - 3段
                            引出し内寸法(mm) 759×447×82 / 235×447×82 569×397×74 - - - 1230×527×123(1段)、371×527×79(3段)、371×527×107(1段)、371×527×275(1段)、777×527×79(3段)、777×527×107(2段)、777×527×163(1段) - - - - - - w455×d190×h45
                            重量(kg) 55.5 22 - - - 240 - - - - - 71.8 -

                            ワイドトップチェスト WSW116Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました