ツールチェストタイプのエントリーツールセット。【特長】・工具を厳選し、産業機械...
Loading...
ツールチェストタイプのエントリーツールセット。
【特長】
・工具を厳選し、産業機械の整備に適した12.7sq.エントリーセット。
・入組み37点。
・フリースペースを設け、工具の追加が可能。
・グッドデザイン賞受賞製品採用。
・さらに使いやすくなったスパナ採用。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
TSS452の外観。フリースペースを設け、工具の追加が可能。さらに使いやすくなった新型スパナ採用。
内容品
トレー収納例
BX230ケース寸法図
製品名 | 製品番号/仕様 | 差込角dr.(mm) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ソケット(12角) | 4D- | 13、14、17、19、21、22、24 | 12.7 | - |
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) | RH4H | 12.7 | - | |
エクステンションバー | 321(150mm) | 12.7 | - | |
ロングめがねレンチ(45°) | M45- | 1113、1417、1921、2224 | 12.7 | - |
スパナ | DS- | 1113、1417、1921、2224 | 12.7 | - |
モンキレンチ(目盛付) | MW-300 | 12.7 | - | |
コンビネーションプライヤ | CP-200SG | 12.7 | - | |
ラジオペンチ | RP-150G | 12.7 | - | |
強力ニッパ | KN-150G | 12.7 | - | |
パワーグリップドライバー(貫通) | PGMD- | 075、100、150 | (-)六角軸ドライバー | 12.7 |
パワーグリップドライバー(貫通) | PGPD- | 001、002、003 | (+)六角軸ドライバー | 12.7 |
コンビネーションハンマー | BHC-10(1ポンド) | 12.7 | - | |
ロングボールポイントL形レンチセット | BL700(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06) | 12.7 | - | |
ツールチェスト | BX230 or BX230SV or BX230BK | 12.7 | - |
TSS452BKで型番確定
ツールセット TSS452の型番TSS452BKのページです。
型番TSS452BKに関する仕様情報を記載しております。