(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSA352SV
ツールセット TSA352 ツールセット

ツールセット TSA352 TSA352SV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,401円 46,150円
税込単価
54,341円 50,765円

ツールチェストタイプのエントリーツールセット。【特長】・工具を厳選し、自動車の...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    38
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 外寸(mm):
    508×232×302
  • 引出し段数:
    4
  • トレイ:
    あり
  • キーロック:
    あり
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • 重量(kg):
    14.3
  • 商品種類:
    オートメカニック用
  • ケース単品質量(g):
    9200
  • セット内容1:
    ソケット(6角):3S-08,10,12,13,14,17,19
  • セット内容2:
    ディープソケット(6角):3S-10L,12L,14L
  • セット内容3:
    ラチェットハンドル:RH3H
  • セット内容4:
    エクステンションバー:306(150mm)
  • セット内容5:
    ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°):M44-0810,1113,1214,1719
  • セット内容6:
    スパナ:DS-0810,1113,1214,1719
  • セット内容7:
    モンキレンチ(目盛付):MWR-300
  • セット内容8:
    コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
  • セット内容9:
    ラジオペンチ:RP-150G
  • セット内容10:
    強力ニッパ:KN-150G
  • セット内容11:
    パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075,100、PGPD-001,002,003
  • セット内容12:
    コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
  • セット内容13:
    ロングボールポイントL形レンチセット:BL700(BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06)

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。転倒防止のためツールチェストの引出しは同時に2 つ以上出さないでください。

型番

TSA352SV 解除

Loading...

TSA352SV の仕様・寸法情報

型番
カラー
カラー詳細
JANコード
トラスココード
付属品
セット内容14
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSA352SV

シルバー
シルバー
4953488303841
-
トレー付
ツールチェスト:BX230SV

1個

49,401円

46,150

( 50,765円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ツールチェストタイプのエントリーツールセット。
【特長】
・工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sq.エントリーセット。
・入組み38点。
・フリースペースを設け、工具の追加が可能。
・グッドデザイン賞受賞製品採用。
・さらに使いやすくなったスパナ採用。
【用途】
・自動車・バイク・自転車のメンテナンス・産業機械の組立・整備に最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。転倒防止のためツールチェストの引出しは同時に2 つ以上出さないでください。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • セット内容:38点
  • トレー付
  • ダンボール寸法:w565×d295×h450mm
  • 差込角:9.5mm(3/8インチ)
  • 質量:14.3kg
  • チェストカラー:ブラック(TSA352BK)、シルバー(TSA352SV)
TSA352の外観。フリースペースを設け、工具の追加が可能。さらに使いやすくなった新型スパナ採用。

外観

ツールセット TSA352 内容品

内容品

セット内容

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)3S-08、10、12、13、14、17、19
ディープソケット(6角)3S-10L、12L、14L
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H
エクステンションバー306(150mm)
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)M44-0810、1113、1214、1719
スパナDS-0810、1113、1214、1719
モンキレンチ(目盛付)MW-300
コンビネーションプライヤCP-200SG
ラジオペンチRP-150G
強力ニッパKN-150G
パワーグリップドライバー(貫通)PGMD-075、100  (-)六角軸ドライバー
PGPD-001、002、003  (+)六角軸ドライバー
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)
ロングボールポイントL形レンチセットBL700
(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06)
ツールチェストBX230SV or BX230BK

外形図

BX230ケース寸法図

BX230ケース寸法

使用方法・使用事例

ツールセット TSA352 トレー収納例

トレー収納例

注意・禁止事項

警告
  • チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。
注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
  • 転倒防止のためツールチェストの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

カタログ

 

TSA352SVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TSA352の型番TSA352SVのページです。
型番TSA352SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールセット TSA352

ツールセット TSA352

    ツールセット TSS452

    ツールセット TSS452

      ワイドキャビネットセット TCX960

      ワイドキャビネットセット TCX960

        ワークキャビンセット TCA380

        ワークキャビンセット TCA380

          ツールキャビネットセット TCS911

          ツールキャビネットセット TCS911

            ツールキャビンセット TCA370

            ツールキャビンセット TCA370

              ツールキャビンセット TCA470

              ツールキャビンセット TCA470

                ワークキャビンセット TCA480

                ワークキャビンセット TCA480

                  ツールセット

                  ツールセット

                    ツールキャビネットセット TCA312

                    ツールキャビネットセット TCA312

                      プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)

                      プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)

                        ツールキャビネットセット TCA412

                        ツールキャビネットセット TCA412

                          ツールセット TSB430

                          ツールセット TSB430

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE スーパーツール TONE TONE
                            通常価格 49,401円 49,367円 563,310円 91,837円 167,310円 147,510円 137,610円 85,802円 64,500円 147,510円 48,899円 137,610円 79,101円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   19日目   9日目   5日目   5日目   19日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   9日目   5日目  
                            ツールセットタイプ ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 ツールケース・工具箱 チェスト・キャビネット / キャスター付 - チェスト・キャビネット / キャスター付 ツールケース・工具箱
                            セット内容(点) 38 37 380 63 71 63 56 56 74 63 52 56 66
                            ミリ/インチ ミリ ミリ ミリ / インチ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ - ミリ インチ
                            差込角(mm) 9.5 12.7 6.3 / 9.5 / 12.7 9.5 6.3 / 12.7 9.5 12.7 12.7 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
                            外寸(mm) 508×232×302 508×232×302 861×498×1000 714×441×900 676×459×995 684×469×920 684×469×920 714×441×900 - W(676)×D(459)×H(995) 496×222×240 676(W)×459(D)×995(H) 433×220×240

                            ツールセット TSA352のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSA352
                            TSA352BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー カラー詳細 JANコード トラスココード 付属品 セット内容14

                            49,401円

                            ( 54,341円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            レッドレッド4953488300345437-9942鍵×2ツールチェスト:BX230

                            49,401円

                            ( 54,341円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブラックマットブラック4953488303834-トレー付ツールチェスト:BX230BK

                            工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました