(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークキャビンセット TCA480

ワークキャビンセット TCA480

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,802円
税込単価
94,382円

内容充実の56点ツールセット。【特長】・サイズや製品番号表示で完璧な整理整頓と...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    チェスト・キャビネット / キャスター付
  • セット内容(点):
    56
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 外寸(mm):
    714×441×900
  • 引出し段数:
    2
  • トレイ:
    あり
  • キーロック:
    あり
  • 引出し耐荷重(kg):
    20
  • 総耐荷重(kg):
    90
  • キャスタータイプ:
    全輪自在(ストッパー付)
  • キャスター径(mm):
    127
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • カラー:
    レッド
  • カラー詳細:
    レッド
  • JANコード:
    4953488305609
  • 重量(kg):
    35.4
  • 付属品:
    トレー付
  • 商品種類:
    オートメカニック用
  • ケース単品質量(g):
    2700
  • セット内容1:
    ソケット(6角):4S-08,10,12,13,14,17,19,21,22,24
  • セット内容2:
    プラグソケット(6角・マグネット付):4P-16,20.8
  • セット内容3:
    ラチェットハンドル:RH4H
  • セット内容4:
    エクステンションバー:320(75mm),321(150mm)
  • セット内容5:
    スパナ:DS-5.507,0810,1012,1113,1214,1417
  • セット内容6:
    ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°):M44-0810,1012,1214,1417,1921,2224
  • セット内容7:
    ショートめがねレンチ(45°):M46-1012
  • セット内容8:
    フレアナットレンチ:M26-1012
  • セット内容9:
    モンキレンチ(目盛付):MWR-300
  • セット内容10:
    コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
  • セット内容11:
    ラジオペンチ:RP-150G
  • セット内容12:
    強力ニッパ:KN-150G
  • セット内容13:
    パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075,100、PGPD-001,002,003
  • セット内容14:
    パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2,P2
  • セット内容15:
    割柄ドライバー:YMD-150
  • セット内容16:
    ブラックシャフトハンマー:BH-10(1ポンド)
  • セット内容17:
    ブレーキシューツール:BST-110
  • セット内容18:
    平タガネ:FC165(19X165mm)
  • セット内容19:
    センターポンチ:CP125(125mm)
  • セット内容20:
    ステンレススクレーパー:SSC-22
  • セット内容21:
    ロングボールポイントL形レンチセット:BL900(BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10)
  • セット内容22:
    ツールケース:TC1701R

(i)ご注意

  • こちらはイメージ写真です。通常引き出しは2つ以上、開けないでください。床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。キャスターのブレーキは、必ずかけて使用してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCA480

1個

85,802( 94,382円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内容充実の56点ツールセット。
【特長】
・サイズや製品番号表示で完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるオリジナルトレー採用
・引出し2段、 下段1段
【用途】
・オートメカニック用
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

(i)ご注意

  • こちらはイメージ写真です。通常引き出しは2つ以上、開けないでください。床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。キャスターのブレーキは、必ずかけて使用してください。

カタログ

 

TCA480で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークキャビンセット TCA480の型番TCA480のページです。
型番TCA480に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークキャビンセット TCA480

ワークキャビンセット TCA480

    ワークキャビンセット TCA380

    ワークキャビンセット TCA380

      ツールキャビンセット TCA370

      ツールキャビンセット TCA370

        ツールキャビンセット TCA470

        ツールキャビンセット TCA470

          ツールキャビネットセット TCA412

          ツールキャビネットセット TCA412

            ツールキャビネットセット TCA312

            ツールキャビネットセット TCA312

              ツールキャビネットセット TCS911

              ツールキャビネットセット TCS911

                ヘビーローラーキャビネットセット TCX990

                ヘビーローラーキャビネットセット TCX990

                  ツールセット TSXT950

                  ツールセット TSXT950

                    ツールセット TSS452

                    ツールセット TSS452

                      新工具セット チェストタイプ

                      新工具セット チェストタイプ

                        ツールセット TSA352

                        ツールセット TSA352

                          メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE ロブテックス TONE
                          通常価格 85,802円 91,837円 147,510円 137,610円 137,610円 147,510円 167,310円 690,003円 99,000円 49,367円 44,304円 49,401円
                          通常出荷日 19日目   19日目   5日目   5日目   9日目   9日目   9日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目  
                          ツールセットタイプ チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 - ツールケース・工具箱
                          セット内容(点) 56 63 63 56 56 63 71 381 87 37 - 38
                          ミリ/インチ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ / インチ ミリ ミリ - ミリ
                          差込角(mm) 12.7 9.5 9.5 12.7 12.7 9.5 6.3 / 12.7 6.3 / 9.5 / 12.7 9.5 / 12.7 12.7 12.7 9.5
                          外寸(mm) 714×441×900 714×441×900 684×469×920 684×469×920 676(W)×459(D)×995(H) W(676)×D(459)×H(995) 676×459×995 1412×610×1126 508×232×302 508×232×302 - 508×232×302

                          ワークキャビンセット TCA480のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました