内容充実の56点ツールセット。【特長】・天板スライドタイプで、収納・移動・作業...
Loading...
内容充実の56点ツールセット。
【特長】
・天板スライドタイプで、収納・移動・作業性に優れている。引出し3段。
・サイズや製品番号表示で完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれる専用カーボン調トレー採用。
【用途】
・オートメカニック用。
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
ツールキャビンセットTCA470の外観
ツールキャビンセットTCA470の寸法図
製品名 | 製品番号/仕様 | |
---|---|---|
ソケット(6角) | 4S- | 08、10、12、13、14、17、19、21、22、24 |
プラグソケット(6角・マグネット付) | 4P- | 16、20.8 |
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) | RH4H | |
エクステンションバー | 320(75mm)、321(150mm) | |
スパナ | DS- | 5.507、0810、1012、1113、1214、1417 |
ロングメカニックめがねレンチ(45°× 10°) | M44- | 0810、1012、1214、1417、1921、2224 |
ショートめがねレンチ(45°) | M46-1012 | |
フレアナットレンチ | M26-1012 | |
モンキレンチ(目盛付) | MW-300 | |
コンビネーションスリムプライヤ | CPS-200G | |
ラジオペンチ | RP-150G | |
強力ニッパ | KN-150G | |
パワーグリップドライバー(貫通) | PGMD- | 075、100 (-)六角軸ドライバー |
PGPD- | 001、002、003 (+)六角軸ドライバー | |
パワーグリップスタビードライバー | PGSD-M2 (-)六角軸ドライバー | |
PGSD-P2 (+)六角軸ドライバー | ||
割柄ドライバー | YMD-150 (-)角軸プラスチック柄 | |
ブラックシャフトハンマー | BH-10(1ポンド) | |
ブレーキシューツール | BST-110 | |
平タガネ | FC165(19×165mm) | |
センターポンチ | CP125(125mm) | |
ステンレススクレーパー | SSC-22 | |
ロングボールポイント L 形レンチセット | BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10) | |
ツールケース | TC7001R |
TCA470で型番確定
ツールキャビンセット TCA470の型番TCA470のページです。
型番TCA470に関する仕様情報を記載しております。