(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールキャビンセット TCA370

ツールキャビンセット TCA370

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
147,510円
税込単価
162,261円

内容充実の63点ツールセット。【特長】・天面スライドタイプで、収納・移動・作業...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    チェスト・キャビネット / キャスター付
  • セット内容(点):
    63
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 外寸(mm):
    684×469×920
  • 引出し段数:
    3
  • トレイ:
    あり
  • キーロック:
    あり
  • 天板耐荷重(kg):
    5
  • 引出し耐荷重(kg):
    40
  • 総耐荷重(kg):
    250
  • キャスタータイプ:
    全輪自在(ストッパー付)
  • キャスター径(mm):
    127
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • カラー:
    レッド
  • カラー詳細:
    レッド
  • JANコード:
    4953488305487
  • 重量(kg):
    49.4
  • 付属品:
    トレー付
  • 商品種類:
    オートメカニック用
  • ケース単品質量(g):
    4700
  • セット内容1:
    ソケット(6角):3S-08,10,12,13,14,17,19,21,22
  • セット内容2:
    ディープソケット(6角):3S-08L,10L,12L,14L
  • セット内容3:
    プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S,20.8S
  • セット内容4:
    ラチェットハンドル:RH3H
  • セット内容5:
    エクステンションバー:305(75mm),306(150mm)
  • セット内容6:
    首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)
  • セット内容7:
    ボールジョイント:BJ30
  • セット内容8:
    スパナ:DS-5.507,0810,1012,1113,1214,1417
  • セット内容9:
    ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°):M44-0810,1012,1214,1417,1921,2224
  • セット内容10:
    ショートめがねレンチ(45°):M46-1012
  • セット内容11:
    ロングめがねレンチ(15°):M15-1012,1417
  • セット内容12:
    フレアナットレンチ:M26-1012
  • セット内容13:
    モンキレンチ(目盛付):MWR-300
  • セット内容14:
    コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
  • セット内容15:
    ラジオペンチ:RP-150G
  • セット内容16:
    強力ニッパ:KN-150G
  • セット内容17:
    パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075,100、PGPD-001,002,003
  • セット内容18:
    パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2,P2
  • セット内容19:
    割柄ドライバー:YMD-150
  • セット内容20:
    ブラックシャフトハンマー:BH-10(1ポンド)
  • セット内容21:
    ブレーキシューツール:BST-110
  • セット内容22:
    平タガネ:FC165(19X165mm)
  • セット内容23:
    センターポンチ:CP125(125mm)
  • セット内容24:
    ステンレススクレーパー:SSC-22
  • セット内容25:
    ロングボールポイントL形レンチセット:BL900(BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10)
  • セット内容26:
    ツールケース:TC7001R

(i)ご注意

  • こちらはイメージ写真です。通常引き出しは2つ以上、開けないでください。床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。キャスターのブレーキは、必ずかけて使用してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCA370

1個

147,510( 162,261円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内容充実の63点ツールセット。
【特長】
・天面スライドタイプで、収納・移動・作業性に優れている。引出し3段
・サイズや製品番号表示で完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるオリジナルトレー採用
・専用カーボン調トレー採用
【用途】
・オートメカニック用
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

(i)ご注意

  • こちらはイメージ写真です。通常引き出しは2つ以上、開けないでください。床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。キャスターのブレーキは、必ずかけて使用してください。

商品情報

製品仕様

  • セット内容:全63点
  • トレー付
  • 引出し(1枚当り)耐荷重:392N(40kgf)
  • 天面作業台(左右各)耐荷重:49N(5kgf)
  • 総耐荷重:2450N(250kgf)
ツールキャビンセット TCA370:関連画像

ツールキャビンセットTCA370の外観

ツールキャビンセット TCA370:関連画像

ツールキャビンセットTCA370の寸法図

セット内容

製品名 製品番号/仕様
ソケット(6角) 3S- 08、10、12、13、14、17、19、21、22
ディープソケット 3S- 08L、10L、12L、14L
プラグソケット(6角・マグネット付) 3P- 16S、20.8S
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3H
エクステンションバー 305(75mm)、306(150mm)
首振エクステンションバー EX31-300(300mm)
ボールジョイント BJ30
スパナ DS- 5.507、0810、1012、1113、1214、1417
ロングメカニックめがねレンチ(45°× 10°) M44- 0810、1012、1214、1417、1921、2224
ショートめがねレンチ(45°) M46-1012
ロングめがねレンチ(15°) M15- 1012、1417
フレアナットレンチ M26-1012
モンキレンチ(目盛付) MW-300
コンビネーションスリムプライヤ CPS-200G
ラジオペンチ RP-150G
強力ニッパ KN-150G
パワーグリップドライバー(貫通) PGMD- 075、100 (-)六角軸ドライバー
PGPD- 001、002、003 (+)六角軸ドライバー
パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2 (-)六角軸ドライバー
PGSD-P2 (+)六角軸ドライバー
割柄ドライバー YMD-150 (-)角軸プラスチック柄
ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)
ブレーキシューツール BST-110
平タガネ FC165(19×165mm)
センターポンチ CP125(125mm)
ステンレススクレーパー SSC-22
ロングボールポイント L 形レンチセット BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
ツールケース TC7001R

カタログ

 

TCA370で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャビンセット TCA370の型番TCA370のページです。
型番TCA370に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールキャビンセット TCA370

ツールキャビンセット TCA370

    ワークキャビンセット TCA380

    ワークキャビンセット TCA380

      ツールキャビンセット TCA470

      ツールキャビンセット TCA470

        ワークキャビンセット TCA480

        ワークキャビンセット TCA480

          ツールキャビネットセット TCA312

          ツールキャビネットセット TCA312

            ツールキャビネットセット TCS911

            ツールキャビネットセット TCS911

              ツールキャビネットセット TCA412

              ツールキャビネットセット TCA412

                ワイドキャビネットセット TCX960

                ワイドキャビネットセット TCX960

                  ツールセット TSS460

                  ツールセット TSS460

                    ツールセット 700S

                    ツールセット 700S

                      ツールセット TSST430

                      ツールセット TSST430

                        プロ用デラックス工具セット S7000DX

                        プロ用デラックス工具セット S7000DX

                          ツールセット TSA3309

                          ツールセット TSA3309

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE スーパーツール TONE
                            通常価格 147,510円 91,837円 137,610円 85,802円 147,510円 167,310円 137,610円 563,310円 49,401円 39,894円 69,000円 65,399円 50,180円
                            通常出荷日 5日目   19日目   5日目   19日目   9日目   9日目   9日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目  
                            ツールセットタイプ チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 チェスト・キャビネット / キャスター付 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 - ツールケース・工具箱
                            セット内容(点) 63 63 56 56 63 71 56 380 46 46 72 62 54
                            ミリ/インチ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ / インチ ミリ ミリ ミリ - ミリ
                            差込角(mm) 9.5 9.5 12.7 12.7 9.5 6.3 / 12.7 12.7 6.3 / 9.5 / 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 9.5
                            外寸(mm) 684×469×920 714×441×900 684×469×920 714×441×900 W(676)×D(459)×H(995) 676×459×995 676(W)×459(D)×995(H) 861×498×1000 433×220×195 410×220×170 433×220×240 505×233×300 433×220×240

                            ツールキャビンセット TCA370のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました