(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドキャビネットセット TCX960

ワイドキャビネットセット TCX960

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
563,310円
税込単価
619,641円

オートメカニック・メンテナンス用フルアイテムキャビネットセット。【特長】・内容...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    チェスト・キャビネット / キャスター付
  • セット内容(点):
    380
  • ミリ/インチ:
    ミリ / インチ
  • 差込角(mm):
    6.3 / 9.5 / 12.7
  • 外寸(mm):
    861×498×1000
  • 引出し段数:
    4(WSW116W) / 7(WSW207R)
  • トレイ:
    なし
  • キーロック:
    あり
  • 引出し耐荷重(kg):
    45
  • 総耐荷重(kg):
    700(静止時) / 550(移動時)
  • キャスタータイプ:
    固定+自在(ストッパー付)
  • キャスター径(mm):
    127
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • カラー:
    レッド
  • カラー詳細:
    レッド
  • JANコード:
    4953488297249
  • 重量(kg):
    194.6
  • 付属品:
    ボールベアリング式ダブルレール仕様、鍵付
  • 商品種類:
    メカニック&メンテナンス用
  • ケース単品質量(g):
    143500
  • セット内容1:
    ソケット(6.35):HS212(2S-03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14),HSL212(2S-03L,04L,05L,06L,07L,08L,09L,10L,11L,12L,13L,14L),HSB212(2SB-04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,18),
  • セット内容2:
    ソケット(9.52):HS312(3S-08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19),HSL312(3S-08L,09L,10L,11L,12L,13L,14L,15L,16L,17L,18L,19L),3SB-08,09,10,11,12,3DB-14,16,18,19,20,22,24,
  • セット内容3:
    プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S,20.8S
  • セット内容4:
    トルクスソケット(9.52):HTX310(3TX-T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55),HATXE310(3ATX-E04,E05,E06,E07,E08,E10,E11,E12,E14,E16)
  • セット内容5:
    ヘキサゴンソケット(9.52):HH306(3H-03,04,05,06,08,10),HKH306L(3KH-04L,05L,06L,08L,10L,12L)
  • セット内容6:
    ソケットホルダー:SH1312
  • セット内容7:
    ソケット(12.7):HS412(4S-10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21),4S-10L,11L,12L,13L,14L,15L,16L,17L,18L,19L,20L,21L),4D-08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,4DB-10,11,12,14,16,18,19,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,38,40
  • セット内容8:
    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付):HH410(4H-03,04,05,06,08,10,12,14,17,P2)
  • セット内容9:
    ラチェットハンドル:RH2H,RH3H,RH4H,RH3HS,RH4CHS
  • セット内容10:
    スピンナハンドル:NS3,NS4
  • セット内容11:
    エクステンションバー:(6.35)206(50mm),EX20-075,100,207(150mm),EX21-028,075,(9.52)EX30-032,050,305(75mm),306(150mm),250,EX31-032,050,075,150,300,(12.7)320(75mm),321(150mm),407(250mm),EX41-075,150,250
  • セット内容12:
    ユニバーサルジョイント:UJ20,UJ30,UJ40
  • セット内容13:
    ソケットアダプター:38(6.35凹X9.5凸),48(9.5凹X6.35凸),58(9.5凹X12.7凸),68(12.7凹X9.5凸)
  • セット内容14:
    スパナ:DS-0607,0809,0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2123,2224,2326,DSB-1012,1314,1618,1920,2224,2528,3032
  • セット内容15:
    コンビネーションスパナ:CS-5.5,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27
  • セット内容16:
    ロングめがねレンチ:M44-5.507,0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224,2427,MB45-1214,1618,2022,2425,2628,3032
  • セット内容17:
    ショートめがねレンチ:M46-5.507,0809,1012,1113,1214,1417)
  • セット内容18:
    ロングめがねレンチ:M15-1012,1113,1214,1417,1921,2224
  • セット内容19:
    超ロングストレートめがねレンチ:M05-0810,1012,1113,1214,1315,1417,1618,1719,2224
  • セット内容20:
    両首振ラチェットめがねレンチ:RMFW-0810,1012,1214,1317
  • セット内容21:
    フレアナットレンチ:M26-1011,1012,1214,1719
  • セット内容22:
    T形レンチ:TWS-10,12
  • セット内容23:
    モンキレンチ・プライヤ類:MWR-150,200,250,300,MWS-24,36,46,CP-150,CPS-200G,KWP-250,VP-250,SRPS-175,SRPH-175,CT-175G,200G,RP-150G,KN-150G
  • セット内容24:
    ドライバー:PGD8(PGMD-075,100,150,PGPD-001,002,003),SSD2(SSD-M2,P2),KLD3(KLD-M3,P2,P3),LD2(LD-M,P),YMD-150,YPD-003,BD2(BD-08L,10L)
  • セット内容25:
    ハンマー:BHC-10(1ポンド),UH-10(1ポンド)
  • セット内容26:
    L形レンチセット:BL900(BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10),BLB900(BLB-02,2.5,03,04,05,06,608,10,12),BS900S(BS-1.5S,02S,2.5S,03S,04S,05S,06S,08S,10S)
  • セット内容27:
    ワイドローラーキャビネット:WSW207R
  • セット内容28:
    ワイドトップチェスト:WSW116R
  • 天板耐荷重:
    6860N(700kgf)
  • 引出し耐荷重:
    441N(45kgf)
  • 総耐荷重:
    静止時:6860N(700kgf)、移動時:5390N(550kgf)

(i)ご注意

  • こちらはイメージ写真です。通常引き出しは2つ以上、開けないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCX960

1個

563,310( 619,641円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オートメカニック・メンテナンス用フルアイテムキャビネットセット。
【特長】
・内容380点入り組みの、自動車整備に必要なツールを豊富に取り揃えたフルアイテムキャビネットセット。
・自動車・産業機器に必要なツールが取り揃え豊富。
・キャビネットは最高級ワークステーション。
・グッドデザイン賞受賞製品採用。
・差込角6.35mm、9.5mm、12.7mm。
【用途】
・オートメカニック・メンテナンス用。
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

(i)ご注意

  • こちらはイメージ写真です。通常引き出しは2つ以上、開けないでください。

商品情報

製品仕様

  • セット内容:全380点
  • ボールベアリング式ダブルレール仕様
  • 鍵付
  • キャスター径:φ127mm
  • 耐荷重:6860N(700kgf)
  • 引出し耐荷重:441N(45kgf)
  • 総耐荷重:静止時6860N(700kgf)/移動時5390N(550kgf)※いずれも製品質量含む
  • 質量:194.6kg
ワイドキャビネットセット TCX960:関連画像

ワイドキャビネットセットTCX960の外観

ワイドキャビネットセット TCX960:関連画像

ワイドキャビネットセットTCX960の寸法図

注意・禁止事項

  • ※ 床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。
  • ※ キャスターのブレーキは、必ずかけて使用してください。
  • ※ この写真はイメージです。通常引き出しは2つ以上、開けないでください。

TCX960で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイドキャビネットセット TCX960の型番TCX960のページです。
型番TCX960に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドキャビネットセット TCX960

ワイドキャビネットセット TCX960

    ツールセット TSXT950

    ツールセット TSXT950

      ツールセット TSA350

      ツールセット TSA350

        ツールセット TSX950

        ツールセット TSX950

          ツールセット TSA450

          ツールセット TSA450

            新工具セット チェストタイプ

            新工具セット チェストタイプ

              プロ用デラックス工具セット(差込角9.5mm)

              プロ用デラックス工具セット(差込角9.5mm)

                ツールセット TSA352

                ツールセット TSA352

                  ツールセット TSS452

                  ツールセット TSS452

                    ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)

                    ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)

                      ツールキャビネットセット TCA910

                      ツールキャビネットセット TCA910

                        工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)

                        工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)

                          ツールセット TSS450(レッド・シルバー・ブラック)

                          ツールセット TSS450(レッド・シルバー・ブラック)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE ロブテックス スーパーツール TONE TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE
                            通常価格 563,310円 99,000円 79,101円 98,901円 79,101円 44,304円 65,399円 49,401円 49,367円 57,586円 177,210円 178,785円 89,001円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   1日目   5日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目  
                            ツールセットタイプ チェスト・キャビネット / キャスター付 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 - - ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 チェスト・キャビネット / キャスター付 - ツールケース・工具箱
                            セット内容(点) 380 87 72 86 58 - 70 38 37 54 70 68 62
                            ミリ/インチ ミリ / インチ ミリ ミリ ミリ ミリ - - ミリ ミリ ミリ ミリ - ミリ
                            差込角(mm) 6.3 / 9.5 / 12.7 9.5 / 12.7 9.5 9.5 / 12.7 12.7 12.7 9.5 9.5 12.7 12.7 9.5 / 12.7 9.5 12.7
                            外寸(mm) 861×498×1000 508×232×302 508×232×302 508×232×302 508×232×302 - 505×233×300 508×232×302 508×232×302 508×232×302 676×459×995 - 508×232×302

                            ワイドキャビネットセット TCX960のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました