(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パワーグリップドライバー(貫通)
  • 数量スライド割引

パワーグリップドライバー(貫通) (レビュー)

通常価格(税別)
1,070円 ~ 1,845円
税込価格
1,177円 ~ 2,030円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
先端は強力マグネット付きのパワーグリップドライバー。
【特長】
・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。
・力を入れやすく計算されたフォルムは手にフィットして力が入りやすい!!
・二重構造の樹脂製に変更されたグリップは、コーポレートカラーであるレッド・ブラック・シルバーを意識し、よりスタイリッシュにリニューアル。
・プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群。
・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新。
・マグネット付。
・貫通ドライバー。
・六角軸ドライバー。
・六角ボルスター付。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

(i)ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。

パワーグリップドライバー(貫通)のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 10件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業用に
    評価 4.0満足度:4.02024/04/03
    作業用工具として購入。
    見た目、ビスとの噛み具合も良く、
    目立つので紛失防止にもなりいいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ねじ
    評価 4.0満足度:4.02022/11/17
    小さいネジだと
    下に落ちやすく
    こちらは非常に使いやすいですね
    便利です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラスドライバー
    評価 5.0満足度:5.02021/09/30
    ネジ山つぶさずに済むのと
    若干グリップが細めで収納しやすい。 

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動車整備に
    評価 5.0満足度:5.02020/07/02
    グリップが握りやすく力もかけやすくて気に入りました。
    先端精度も問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    メンテナンス作業
    評価 5.0満足度:5.02020/05/17
    グリップ部分が握りやすく力が入りやすい。軸に10mmのスパナがかけられるところも良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    メンテナンス作業
    評価 5.0満足度:5.02019/12/10
    固着したネジを回す時軸に六角が有るためスパナがかけられ大変やくにたった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ドライバー
    評価 4.0満足度:4.02019/07/31
    握りやすく、サイズ感も丁度良いです。
    先端もしっかりしていて、長く使えそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    増し締め含む各種作業に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/04/23
    先端部の強力マグネット効果により、ねじの落下紛失等を気にせず効率の良い作業ができます。またグリップ感の良さ等も気に入っています。そのため経年劣化時には同商品をリピート利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    手持ちの工具として
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    自分の手持ちの工具として使用しています。使用感は握りやすくて使い勝手が良いです。また価格が安価で、持ちやすいので便利に使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    一般整備
    評価 5.0満足度:5.02018/10/28
    重心がグリップエンドにあるためグリップが常に手の平にあるので疲れにくくネジを回しやすい。
    また、グリップは握りやすい丸型形状ですが置いたときに転がりやすいためグリップに転がり防止の六角形状がなされています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーグリップドライバー(貫通)

パワーグリップドライバー(貫通)

    パワーグリップスタビードライバー

    パワーグリップスタビードライバー

      パワーグリップドライバーセット PGD8

      パワーグリップドライバーセット PGD8

        パワーグリップドライバーセット PLPGD7

        パワーグリップドライバーセット PLPGD7

          パワーグリップドライバーセット PLPGD6

          パワーグリップドライバーセット PLPGD6

            普通ドライバー(マグネット入り)

            普通ドライバー(マグネット入り)

              ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

              ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

                貫通ドライバー(マグネット入り)

                貫通ドライバー(マグネット入り)

                  クロスハンドルナットドライバー

                  クロスハンドルナットドライバー

                    ラチェットドライバーセット RD10S

                    ラチェットドライバーセット RD10S

                      "スーパーフィット"貫通ドライバー(マグネット入り)

                      "スーパーフィット"貫通ドライバー(マグネット入り)

                        メーカー TONE TONE TONE TONE TONE トラスコ中山 TONE トラスコ中山 PBスイスツールズ TONE ANEX
                        通常価格 1,070円 700円 10,620円 7,272円 7,066円 954円 4,490円 1,109円 2,044円 7,323円 1,600円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   1日目  
                        グリップ材質 硬質プラスチック - - - - - - ソフト樹脂・ゴム - - ソフト樹脂・ゴム
                        軸形状 六角 - - - - - - - -
                        単品/セット 単品 - - - - - - 単品 - - 単品
                        マグネット あり - - - - - - あり - - あり
                        ボルスター - - - - - - - -

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。