パワーグリップドライバー7本組みセット。【特長】・ツールケースに収納しやすいト...
Loading...
パワーグリップドライバー7本組みセット。
【特長】
・ツールケースに収納しやすいトレーセット
・トレーサイズは既存ツールケースに入るサイズ
・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました
・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状
・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状(PGPD-002、003)
・二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です
・先端は強力マグネット付き
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
外観
セット内容
製品番号/仕様 | 先端規格 | 軸長(mm) |
---|---|---|
PGMD-075 | (-)0.8×5.5 | 75 |
PGMD-100 | (-)1.0×6.0 | 100 |
PGSD-M2 | (-)0.8×6.0 | 25 |
PGPD-001 | (+)No.1 | 75 |
PGPD-002 | (+)No.2 | 100 |
PGPD-003 | (+)No.3 | 150 |
PGSD-P2 | (+)No.2 | 25 |
適合ツールボックス |
---|
MCT2、BX420、BX420S、BX430 BX331、BX331SV、BX331BK BX322、BX322SV、BX322BK |
この商品に近い類似品がありませんでした。
PLPGD7で型番確定
パワーグリップドライバーセット PLPGD7の型番PLPGD7のページです。
型番PLPGD7に関する仕様情報を記載しております。