(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーグリップドライバーセット PGD8

パワーグリップドライバーセット PGD8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,620円
税込単価
11,682円

パワーグリップドライバー8本組みセット。【特長】・折りたたみ式でコンパクトに収...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGD8

1個

10,620( 11,682円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パワーグリップドライバー8本組みセット。
【特長】
・折りたたみ式でコンパクトに収納できる布バックに収納
・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました
・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状
・プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状(PGPD-002、003)
・二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーは、レッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です
・先端は強力マグネット付き
・パワーグリップドライバー、パワーグリップスタビードライバーは意匠登録済みです
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

(i)ご注意

  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PGD8の外観

外観

  • 8点セット
  • 布袋付(BND8)
  • マグネット付
  • 貫通ドライバー(PGSD-M2、PGSD-P2除く)
  • 六角軸ドライバー
  • 六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)
  • 質量:1.3kg

先端は強力マグネット付き。
パワーグリップドライバー、パワーグリップスタビードライバーは意匠登録済みです。

セット内容

製品番号/仕様先端規格軸長(mm)
PGMD-075(-)0.8×5.575
PGMD-100(-)1.0×6.0100
PGMD-150(-)1.2×8.0150
PGSD-M2(-)0.8×6.025
PGPD-001(+)No.175
PGPD-002(+)No.2100
PGPD-003(+)No.3150
PGSD-P2(+)No.225

注意・禁止事項

パワーグリップドライバーセット PGD8 注意事項
警告
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。(図1)
  • 木ねじ締付けの準備や強く締付けたねじ又は錆び付いたねじにショックを与えて緩める場合にのみ貫通ドライバーを叩いて使用してください。
  • 貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。
  • ねじを締める時は、片手に材料、片手でドライバーを持つなど不安定な状態で使用するのは大変危険ですので絶対しないでください。(図2)
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気作業の時は、ショート事故や感電事故などの防止のために必ず元の電源を遮断してください。普通のドライバーは絶縁されていません。(図3)
  • 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。(図4)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ドライバーは力の入れ過ぎに注意してください。

カタログ

 

PGD8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップドライバーセット PGD8の型番PGD8のページです。
型番PGD8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーグリップドライバーセット PGD8

パワーグリップドライバーセット PGD8

    パワーグリップドライバーセット PLPGD6

    パワーグリップドライバーセット PLPGD6

      パワーグリップドライバーセット PLPGD7

      パワーグリップドライバーセット PLPGD7

        パワーグリップドライバー(貫通)

        パワーグリップドライバー(貫通)

          パワーグリップスタビードライバー

          パワーグリップスタビードライバー

            ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

            ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

              ラチェットドライバーセット RD10S

              ラチェットドライバーセット RD10S

                スクリュードライバーセット

                スクリュードライバーセット

                  ラチェットスタビー DR-03

                  ラチェットスタビー DR-03

                    樹脂柄ドライバー(マグネット入り)

                    樹脂柄ドライバー(マグネット入り)

                      ネジとりインパクト 7本組

                      ネジとりインパクト 7本組

                        マガジンドライバーロング(マグネット入り)

                        マガジンドライバーロング(マグネット入り)

                          レインボープラスドライバー 8190 RB

                          レインボープラスドライバー 8190 RB

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE スエカゲツール エンジニア トラスコ中山 ANEX トラスコ中山 PBスイスツールズ
                            通常価格 10,620円 7,066円 7,272円 1,070円 700円 4,490円 7,323円 7,204円 1,833円 447円 7,347円 2,389円 1,280円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 / No.3 No.1 / No.2 / No.3 No.1 / No.2 / No.3 - - - - - - No.2 - No.0 / No.1 / No.2 -
                            グリップ材質 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック - 硬質プラスチック - - ソフト樹脂・ゴム - - - ソフト樹脂・ゴム -
                            軸長(mm) 75(PGMD-075)、100(PGMD-100)、150(PGMD-150)、25(PGSD-M2)、75(PGPD-001)、100(PGPD-002)、150(PGPD-003)、25(PGSD-P2) 75(PGMD-075)、100(PGMD-100)、150(PGMD-150)、75(PGPD-001)、100(PGPD-002)、150(PGPD-003) 75(PGMD-075)、100(PGMD-100)、25(PGSD-M2)、75(PGPD-001)、100(PGPD-002)、150(PGPD-003)、25(PGSD-P2) - 25 - - - - 25 - 128 -
                            軸形状 六角 六角 六角 - 六角 - - - - - -
                            単品/セット セット セット セット - 単品 - - - - 単品 - セット 単品

                            パワーグリップドライバーセット PGD8のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ネジの脱着
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/29
                            今まで色々なドライバーを買い替えてきましたが、一番使いやすかった。
                            工具のグリップひとつでこれだけ使い勝手が変わるとは・・・

                            もしドライバーの買い替えを検討されている方は、ぜひ候補にいれてもいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました