(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力パワーレンチ P150A・P300A・P600A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力パワーレンチ P150A・P300A・P600A

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
154,298円 ~ 513,313円  特別価格 
税込価格
169,728円 ~ 564,644円  特別価格 

大型ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な、倍力機構付の手動用レンチ。【特長...

詳細情報を確認する

  • 出力角(mm):
    25.4、38.1

(i)ご注意

  • 強力パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。入力部の差し込み角はすべて12.7mm です。ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。同一条件で締付けた場合の出力トルクの繰返精度は± 5%です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

P150A、P300A、P600Aの外観

P150A、P300A、P600Aの外観

軽量、コンパクト&スリムの新設計。軽いので作業負担軽減。小さいので狭い箇所でも作業が可能。

軽量、コンパクト&スリムの新設計。軽いので作業負担軽減。小さいので狭い箇所でも作業が可能。

商品の特長

商品の特長

  • 作業性向上:入力側にクラッチ機能付きで、確実な締付作業が可能。入力回転方向の振角を5°から3°に変更し、作業性がさらに向上。
  • スライド式反力受:多彩な現場にマッチするスライド式反力受を採用。
  • 吊り具:付属の吊り具で、より安全性の高い作業をサポート。
  • 錆に強いめっき仕上げ。
スライド式反力受装着寸法図

スライド式反力受装着寸法図

製品番号差込角dr.
(mm)
下限トルク能力
(N・m)
上限トルク能力
(N・m)
入力トルク範囲
(N・m)_INPUT
寸法
(mm)B
寸法
(mm)D
寸法
(mm)H
寸法
(mm)H1
寸法
(mm)L
寸法
(mm)L1
倍率ギヤ比質量
(g)
P150A12.7300150013~6525.47112214223520023.025.04600
P300A12.7600300036~18025.48413815824220016.718.27100
P600A12.71200600051~25538.19617219234830023.525.511700
  • ※ 入力部の差し込み角はすべて12.7mmです。
  • ※ 質量は、本体、スライド式反力受、ラチェットハンドルの合計です。
  • ※ ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。
  • ※ 倍率は、ギヤ比に効率を考慮した値です。
  • ※ 表中の倍率は、およその値です。倍率は、レンチの個体差、使用頻度、使用状況によって変化します。お買い上げいただいた製品の新品時の倍率は、検査合格書でご確認ください。
  • ※ 同一条件で締付けた場合の出力トルクの繰返精度は±5%です。

付属品

  • ラチェットハンドル[P150A用(371)、P300A用(371L)、P600A用(371L)]
  • スライド式反力受[P150A用(150PNHS)、P300A用(300PNHS)、P600A用(600PNHS)](※)
  • 六角穴付ボルト[P150A用(M6×14:6本)、P300A用(M8×20:4本)、P600A用(M8×20:6本)](※)
  • 六角棒レンチ[P150A用(5・8mm)、P300A用(6・8mm)、P600A用(6・10mm)]
  • アイボルト[P300A、P600A用のみ]
  • ケース
  • 検査合格書
  • 取扱説明書
  • ※ スライド式反力受・六角穴付ボルトは、本体に装着しています。

使用上の注意

強力パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
寸法H(mm)
JANコード
トラスココード
付属品
質量(g)
寸法D(mm)
出力トルク範囲(N・m)
入力トルク範囲(N・m)
倍率
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.4
122
4953488314281
769-4245
ラチェットハンドル(371)、スライド式反力受(150PNHS)、六角穴付ボルト(M6×15 6)、六角棒レンチ(5・8mm)、ケース、検査合格書、取扱説明書
4600
71
300~1500
13~65
23.0
ギヤ比:25.0、l:248、L:235、H1:142、L1:196

1個

154,298円

130,690

( 143,759円 )

5日目

25.4
138
4953488314298
-
ラチェットハンドル(371L)、スライド式反力受(300PNHS)、六角穴付ボルト(M8×20 4)、六角棒レンチ(6・8mm)、アイボルト、ケース、検査合格書、取扱説明書
7100
84
600~3000
36~180
16.7
ギヤ比:18.2、l:450、L:242、H1:158、L1:200

1個

180,687( 198,756円 )

5日目

38.1
172
4953488314304
769-4288
ラチェットハンドル(371L)、スライド式反力受(600PNHS)、六角穴付ボルト(M8×20 6)、六角棒レンチ(6・10mm)、アイボルト、ケース、検査合格書、取扱説明書
11700
96
1200~6000
51~255
23.5
ギヤ比:25.5、l:450、L:348、H1:192、L1:300

1個

513,313円

356,752

( 392,427円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な、倍力機構付の手動用レンチ。
【特長】
・倍力機構により、小さな力で、狭い環境でも、高トルクを出力可能。
・遊星歯車機構により、16.7~23.5倍の高出力。手動入力。両回転。
・小さな入力トルクで大きな力を出せる。手動式で、電源・エアー源が不要。
・軽量・コンパクト・スリム化を実現。騒音・打撃音が発生することなく作業環境を守る。
【用途】
・金型・治具などの取付けボルト着脱・シャフト・フランジ類の締付け。
・内燃機シリンダーヘッドボルトやエンジンヘッド、建機・重機用車軸・ナックボルト締付け。
・ダンパー開閉用動力。大型旋盤のチャックの開閉、各種機械の分解・組み立て・メンテナンス。

(i)ご注意

  • 強力パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。入力部の差し込み角はすべて12.7mm です。ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。同一条件で締付けた場合の出力トルクの繰返精度は± 5%です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力パワーレンチ P150A・P300A・P600A

強力パワーレンチ P150A・P300A・P600A

    パワーレンチ(本体ヘッドのみ)

    パワーレンチ(本体ヘッドのみ)

      強力パワーレンチ(トルクレンチ付)

      強力パワーレンチ(トルクレンチ付)

        パワーレンチ(フレキシブル) 8-250F

        パワーレンチ(フレキシブル) 8-250F

          強力パワーレンチ(トルクレンチ付・差込角12.7mm)

          強力パワーレンチ(トルクレンチ付・差込角12.7mm)

            パワーレンチ

            パワーレンチ

              強力パワーレンチ 12-1200P

              強力パワーレンチ 12-1200P

                メカレンチ MJW-300

                メカレンチ MJW-300

                  クロウフットレンチセット

                  クロウフットレンチセット

                    スパナレンチセット X23421

                    スパナレンチセット X23421

                      クローフートレンチ

                      クローフートレンチ

                        板ラチェットめがねレンチセット(3本組)

                        板ラチェットめがねレンチセット(3本組)

                          板ラチェットめがねレンチ(仮締め用)

                          板ラチェットめがねレンチ(仮締め用)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE 松阪商事 旭金属工業 ウィザ(旧:グレートツール) 旭金属工業 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 154,298円 39,735円 813,312円 127,710円 197,010円 59,895円 771,210円 10,591円 25,134円 1,572円 2,533円 14,198円 4,650円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 51日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 51日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            出力角(mm) 25.4、38.1 12.7、19.0、25.4 - 25.4 - - - - - - - - -

                            強力パワーレンチ P150A・P300A・P600Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました