(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単能形トルクレンチ

単能形トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。【特長】・トルク能力範囲のトルク...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 精度:
    ±3%
  • 付属品:
    トルク調整用工具×1、取扱説明書×1、樹脂ケース×1
  • ヘッド交換機能有無:

(i)ご注意

  • T2MP6 ~ T3MP20 のトルク設定には六角棒L 形レンチ(二面幅3mm)を使用します。T3MP50 ~ T6MP300 のトルク設定には六角棒L 形レンチ(二面幅5mm)を使用します。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
差込角
ヘッド部厚み(mm)
ヘッド部幅(mm)
本体部厚み(mm)
重量(g)
最大トルク時の手力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1~6
211
6.35mm(1/4inch)
10.4
24.0
18.3
190
40

1個

-( - )

8日目

3~13
240
6.35mm(1/4inch)
10.4
24.0
18.3
240
72

1個

-( - )

8日目

4~20
240
9.5mm(3/8inch)
10.4
24.0
21.6
250
111

1個

-( - )

5日目

10~50
291
9.5mm(3/8inch)
14.0
36.0
26.4
490
227

1個

-( - )

8日目

20~100
369
9.5mm(3/8inch)
14.0
36.0
26.4
670
336

1個

-( - )

8日目

10~50
291
12.7mm(1/2inch)
14.0
36.0
30.4
500
227

1個

-( - )

8日目

20~100
369
12.7mm(1/2inch)
14.0
36.0
30.4
680
336

1個

-( - )

8日目

30~140
432
12.7mm(1/2inch)
14.0
36.0
30.4
800
388

1個

-( - )

8日目

40~200
505
12.7mm(1/2inch)
17.8
45.2
34.0
1390
554

1個

-( - )

8日目

60~300
696
12.7mm(1/2inch)
17.8
45.2
34.0
1820
491

1個

-( - )

8日目

60~300
696
19.0mm(3/4inch)
17.8
45.2
40.5
1860
491

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
【特長】
・トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。
・設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・N・m仕様です。
・トルク精度(±3%)。
・右回転のみです。
【用途】
・産業工場での組立作業から自動車・バイク・一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業に最適。
・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。

(i)ご注意

  • T2MP6 ~ T3MP20 のトルク設定には六角棒L 形レンチ(二面幅3mm)を使用します。T3MP50 ~ T6MP300 のトルク設定には六角棒L 形レンチ(二面幅5mm)を使用します。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • N・m仕様
  • トルク精度(±3%)

※T2MP6~T3MP20のトルク設定には六角棒L形レンチ(二面幅3mm)を使用います。T3MP50~T6MP300のトルク設定には六角棒L形レンチ(二面幅5mm)を使用します。

※T4MP300、T6MP300の能力範囲の最小値が60N・mから40N・mに広がりました。

単能形トルクレンチ:関連画像

T3MP20/T3MP100/T4MP200

付属品

  • トルク調整用工具1
  • 取扱説明書1
  • 樹脂ケース1
  • ※構成証明書(トレーサビリティ体系図付)1

※TONE社にてお客様指定のトルクに設定した場合のみ校正証明書が付属します。

規格表

型番能力範囲
最小~最大
(N・m)
Range
Min~Max
表示
単位
差込角
dr.
A
(mm)
寸法(mm)最大
トルク時
の手力
(N)
(参考)
適応ボルト
質量
(kg)
ケース寸法
CASESIZE
BHTL普通高力
T2MP61~6N・m6.3524.018.310.421140M4~M6M40.19305×97×70
T2MP133~13N・m6.3524.018.310.424072M6~M8M5~M60.24305×97×70
T3MP204~20N・m9.524.021.610.4240111M6~M8M5~M60.25305×97×70
T3MP5010~50N・m9.536.026.414.0291227M10M80.49355×97×70
T4MP5010~50N・m12.736.030.414.0291227M10M80.50355×97×70
T3MP10020~100N・m9.536.026.414.0369336M12~M14M100.67505×97×70
T4MP10020~100N・m12.736.030.414.0369336M12~M14M100.68505×97×70
T4MP14030~140N・m12.736.030.414.0432388M14M10~M120.80505×97×70
T4MP20040~200N・m12.745.234.017.8505554M14~M16M121.39765×97×70
T4MP30040~300N・m12.745.234.017.8696491M14~M20M12~M141.82765×97×70
T6MP30040~300N・m19.045.240.517.8696491M14~M20M12~M141.86765×97×70

特許・証明書情報

校正証明書の有効期限(TONE社にてトルク設定を行った場合のみ有効)

1.未使用の場合:校正証明書の校正日より3年までとします。

2.校正証明書の校正日より3年未満で使用を開始された場合:使用開始より1年間もしくは、締付回数10万回までとします。

選定サポート情報

トルク設定について

ご注文時に製品番号と設定トルク値をお申し付けください。

単能形トルクレンチ 関連画像

注意
1.トルクの単位もお忘れなくご記入ください。
2.TONE社でのトルクの設定には約3営業日程度かかりますのでご了承ください。
3.TONE社でトルク設定した場合のみ、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)が付属となります。

外形図

単能形トルクレンチ:関連画像

使用方法・使用事例

修理・点検

  • 修理・点検・校正証明書発行などは、必ずトルク値を明示し、お申し付けください。
  • 修理後の制度は±4%以内を合格とします。
  • 「カチッ」という音または「ショック」が感じられなくなった時は故障です。修理・点検が必要となります(有償)。
  • 乱暴な取り扱い、長期間放置、使用頻度が多いなどの理由により、精度が狂うときがあります。精度が必要な場合は、定期的に点検依頼してください(有償)。
  • トルク機器は定期点検が必要です。目安として1年に1回、もしくは10万回締付け毎に1回、定期点検をしてください(有償)。

注意・禁止事項

警告
  • 高所作業では必ず落下防止の処置をしてください。
  • 通電中の作業はしないでください。
  • トルクレンチは右回転(時計回り)でご使用ください(プレセット形、単能形)。
  • アダプター(トルクレンチの角ドライブより小さいタイプ)を使用しないでください。アダプターの角ドライブが破損し、けがの原因になります。
  • エクステンションバーを使用しないでください。エクステンションバーの破損、トルクの変動の原因になります。
  • 長期間放置したトルクレンチは、トルク値が変動する場合があります。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 「締付けトルク」と「ねじの締付け力」との関係は、ねじの状態や構造、摩擦係数などによって異なります。
    必ず対象物の作業指示書や注意書をよく読んで正しい作業をしてください。(図1)
  • トルクレンチのトルク能力範囲を超えて使用すると故障します。場合によっては破損し、ケガをすることもあります。
  • 握り部にパイプを継ぎ足して使用しないでください。正しいトルクがでなく、場合によっては破損し、ケガをすることもあります。(図2)
  • トルクレンチは力を加える位置(握る位置)と方向によってその値が狂うことがあります。(図3)
  • 精密に調整されていますが、衝撃を与えたり分解すると精度が狂います。また高温多湿、水中、ほこりの多い場所などでの使用や保管をしないでください。
  • トルクレンチを使用するときは、弾みをつけたり、体重をかけたり、足で踏みつけないでください。(図4)
単能形トルクレンチ 関連画像1

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単能形トルクレンチ

単能形トルクレンチ

    スパナ形単能トルクレンチ

    スパナ形単能トルクレンチ

      12.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ・セット 103N・m

      12.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ・セット 103N・m

        メーカー TONE TONE KTC(京都機械工具)
        通常価格 - 6,453円 21,996円
        通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
        ヘッドタイプ ラチェット式 スパナ式 ラチェット式
        精度 ±3% ±4% -
        付属品 トルク調整用工具×1、取扱説明書×1、樹脂ケース×1 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書 -
        ヘッド交換機能有無 -

        単能形トルクレンチのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました