(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,615円 ~ 83,061円  特別価格 
税込価格
53,477円 ~ 91,367円  特別価格 

トルク能力範囲のトルク値の中から希望する値を、あらかじめセットするトルクレンチ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 負荷方向:
    左右
  • 精度:
    ±3%
  • ポカヨケ機能:
  • 設定方式:
    プリセット
  • 付属品:
    校正証明書(トレーサビリティ体系図付)×1、取扱説明書×1、ケース×1
  • ヘッド交換機能有無:

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)の仕様

商品外観

商品外観

表面

表面

裏面

裏面

使用例

使用例

外形図

外形図

製品番号差込角dr.
(mm)
下限トルク能力
(N・m)
上限トルク能力
(N・m)
最大トルク時の手力
(N)
ケース寸法
(mm)w
ケース寸法
(mm)d
ケース寸法
(mm)h
寸法
(mm)B
寸法
(mm)H
寸法
(mm)L
寸法
(mm)T
1目盛
(N・m)
表示単位(参考)適応ボルト普通(参考)適応ボルト高力質量
(g)
T6L420NR19.0604204861050105805469.295021.02N・mM16~M27M12~M273400
T6L700NR19.01007007081200180986869.5131427.55N・mM18~M33M12~M336300
T6L850NR19.01008506801200180987675.0138829.05N・mM18~M36M12~M368600
T8L850NR25.41008506801200180987685.0153829.05N・mM18~M36M12~M368900
商品仕様を表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
商品コード
JANコード
ヘッド部幅(mm)
重量(g)
寸法:H(mm)
寸法:T(mm)
最大トルク時の手力(N)
適応ボルト(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60~420
2
950
19.0mm(3/4inch)
T6L420NR
4953488306651
54
3400
69.2
21.0
486
普通:M16~M27、高力:M12~M16

1個

48,615( 53,477円 )

5日目

100~700
5
1314
19.0mm(3/4inch)
T6L700NR
4953488306668
68
6300
69.5
27.5
708
普通:M18~M33、高力:M12~M20

1個

73,843円

72,779

( 80,057円 )

5日目

100~850
5
1388
19.0mm(3/4inch)
T6L850NR
4953488306675
76
8600
75.0
29.0
680
普通:M18~M36、高力:M12~M20

1個

79,513円

78,081

( 85,889円 )

5日目

100~850
5
1388
25.4mm(1inch)
T8L850NR
4953488306682
76
8900
85.0
29.0
680
普通:M18~M36、高力:M12~M20

1個

83,061円

79,979

( 87,977円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トルク能力範囲のトルク値の中から希望する値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
【特長】
・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
・トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
・設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・N・m仕様です。
・トルク精度(±3%)。
・両回転です。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行きます。
【用途】
・産業工場での組立作業から自動車・バイク、一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業。
・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

      カノン ロック式プリセット形トルクレンチ N-KQLK形

      カノン ロック式プリセット形トルクレンチ N-KQLK形

        ホイルナット用トルクレンチ

        ホイルナット用トルクレンチ

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

            プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

            プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

                プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

                プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

                  プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

                  プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

                    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

                    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

                      プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

                      プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

                        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・本体ソケット落下防止タイプ)

                        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・本体ソケット落下防止タイプ)

                          差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

                          差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

                            メーカー TONE TONE 中村製作所 TONE TONE TONE TONE TONE 日平機器 TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 48,615円 25,899円 23,117円 19,701円 12,771円 17,899円 22,899円 18,899円 14,617円 43,461円 49,401円 25,977円 24,651円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式
                            負荷方向 左右 左右 左右
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±4% ±3% ±3% ±3% ±3%
                            ポカヨケ機能 -
                            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット

                            プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました