(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ビットホルダー 3ABH

インパクト用ビットホルダー 3ABH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

差替え式インパクト用ビット専用ビットホルダー。【特長】・インパクトレンチ用。・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    ビット二面幅 6.35mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    44
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 全長:
    44
  • JANコード:
    4953488280937
  • 詳細タイプ:
    差替式
  • 先端規格:
    ビット二面幅 6.35mm
  • 質量(g):
    44
  • 二面幅部外径(D1寸法)(mm):
    13.5
  • 最大外径(D1orD2寸法)(mm):
    19
  • 質量(g):
    44

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3ABH

1個

2,500( 2,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差替え式インパクト用ビット専用ビットホルダー。
【特長】
・インパクトレンチ用。
・ビット交換式。
・インパクト用ビットを差し込むとインパクトレンチ9.5mm差込みで使用可能。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

製品仕様

インパクト用ビットホルダー:関連画像

インパクト用ビットホルダーの外観

インパクト用ビットホルダー:関連画像

インパクト用ビットホルダーの寸法図

製品番号 差込角dr.(mm) 二面幅寸法(mm) 寸法 (mm) 質量(g)
S D1 D2 L
3ABH 9.5 6.35 13.5 19 44 44

Loading...

3ABHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ビットホルダー 3ABHの型番3ABHのページです。
型番3ABHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ビットホルダー 3ABH

インパクト用ビットホルダー 3ABH

    ビットホルダーソケット 3BT

    ビットホルダーソケット 3BT

      ビットホルダーソケット 2BT

      ビットホルダーソケット 2BT

        ビットホルダーソケット 4BT

        ビットホルダーソケット 4BT

          インパクト用ビットホルダー 4ABH

          インパクト用ビットホルダー 4ABH

            インパクト用ヘキサゴンビット(ビット単品・差替式)

            インパクト用ヘキサゴンビット(ビット単品・差替式)

              充電式電動ドリル用ソケットアダプター

              充電式電動ドリル用ソケットアダプター

                ソケットアダプター 168

                ソケットアダプター 168

                  ソケットアダプター 138

                  ソケットアダプター 138

                    ラチェットハンドルリペアキット

                    ラチェットハンドルリペアキット

                      ソケット(6角) 4S

                      ソケット(6角) 4S

                        インパクト用Oリング

                        インパクト用Oリング

                          ソケットレンチ用ドライバーソケット

                          ソケットレンチ用ドライバーソケット

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE HAZET TONE TONE 旭金属工業
                            通常価格 2,500円 985円 1,060円 1,160円 3,485円 1,020円 810円 6,901円 2,740円 7,950円 735円 400円 792円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用 電動ドリル用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 -
                            ソケット形状 6角 6角 6角 12角 六角ビット 六角穴付ボルト用6角 ジョイント類 ジョイント類 ジョイント類 - 6角 - -
                            二面幅寸法(S寸法) ビット二面幅 6.35mm ビット二面幅 6.35mm ビット二面幅 6.35mm ビット二面幅 6.35mm ビット二面幅 6.35mm - - - - - - - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 6.35 12.7 12.7 - 6.35 25.4 19 - 12.7 - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 1/4 1/2 1/2 - 1/4 1 3/4 - 1/2 - -

                            インパクト用ビットホルダー 3ABHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました