(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LL

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,462円
税込単価
18,108円

手動用超ロングタイプ150mmヘキサゴンソケット10点セット。【特長】・差込角...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 対辺寸法(mm):
    3、4、5、6、8、10、12、14、17、19
  • JANコード:
    4953488314397
  • 質量(g):
    1780
  • 質量(g):
    1780
  • セット内容1:
    4H-03L150、4H-04L150、4H-05L150、4H-06L150、4H-08L150、4H-10L150、4H-12L150、4H-14L150、4H-17L150、4H-19L150
  • 付属品:
    ソケットホルダー付(10 個タイプ)SH1410

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

型番

HH410LL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HH410LL

1個

16,462( 18,108円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手動用超ロングタイプ150mmヘキサゴンソケット10点セット。
【特長】
・差込角12.7mm。ソケットホルダーセット。
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により作業効率アップ。
・超ロングタイプで、奥まった狭い箇所の、ボルト・ネジにアクセスが可能。手動用だが、高トルクにも耐える設計。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しが可能。
【用途】
・手工具用。六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に最適。
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品情報

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LLの仕様

  • セット内容:10点(超ロングヘキサゴンソケット4H-03L150、4H-04L150、4H-05L150、4H-06L150、4H-08L150、4H-10L150、4H-12L150、4H-14L150、4H-17L150、4H-19L150)
  • ソケットホルダー付(10個タイプ)SH1410
  • 化粧箱寸法:w396×d91×h67mm
  • 質量:1.78kg(1780g)
超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LL:関連画像

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LLの外観

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LL:関連画像

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LLの外観と寸法図

超ロングヘキサゴンソケット

製品番号 二面幅寸法
(mm)
寸法(mm) 質量
(g)
S D A L
4H-03L150 3 22 118 150 53
4H-04L150 4 22 118 150 52
4H-05L150 5 22 118 150 64
4H-06L150 6 22 118 150 72
4H-08L150 8 22 118 150 112
4H-10L150 10 22 115 150 139
4H-12L150 12 22 115 150 181
4H-14L150 14 22 115 150 240
4H-17L150 17 25 112 150 334
4H-19L150 19 28 110 150 412

Loading...

HH410LLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LLの型番HH410LLのページです。
型番HH410LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LL

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LL

    超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412LL

    超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412LL

      超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL

      超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL

        ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LA

        ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LA

          超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LL

          超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LL

            ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306L

            ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306L

              ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH208L

              ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH208L

                ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406L

                ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406L

                  ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412L

                  ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412L

                    超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306LL

                    超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306LL

                      3/8"sq ロングヘックスビットソケットレンチセット

                      3/8"sq ロングヘックスビットソケットレンチセット

                        ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412

                        ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412

                          ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11

                          ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE エスコ TONE KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 16,462円 24,651円 12,771円 13,761円 11,781円 5,990円 7,990円 6,990円 17,721円 8,989円 8,620円 9,890円 10,448円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   9日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 六角穴付ボルト用6角 6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 6角
                            二面幅寸法(S寸法) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 9.5 12.7 12.7 9.5 6.35 12.7 12.7 9.5 - 12.7 6.35
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 3/8 1/2 1/2 3/8 1/4 1/2 1/2 3/8 3/8 1/2 1/4

                            超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました