(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LL

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,781円
税込単価
12,959円

差込角12.7mm。ヘキサゴンソケット6点セット。ソケットホルダーセット。六角...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 対辺寸法(mm):
    5、6、8、10、12、14
  • JANコード:
    4953488314380
  • 質量(g):
    890
  • 質量(g):
    890
  • セット内容1:
    4H-05L150、4H-06L150、4H-08L150、4H-10L150、4H-12L150、4H-14L150
  • 付属品:
    ソケットホルダー付(6個タイプ)SH1406

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

型番

HH406LL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HH406LL

1個

11,781( 12,959円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角12.7mm。ヘキサゴンソケット6点セット。ソケットホルダーセット。
六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に最適な手動用超ロングタイプ150mm。
【特長】
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により作業効率がアップ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しが可能。
・超ロングタイプで、奥まった狭い箇所の、六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジにアクセスが可能。
【用途】
・手工具用。
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品情報

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LLの仕様

  • 化粧箱寸法:w276 × d151× h57mm
  • セット内容:6点(4H-05L150、4H-06L150、4H-08L150、4H-10L150、4H-12L150、4H-14L150)
  • ソケットホルダー付(6個タイプ)SH1406
  • 質量:0.89kg
超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LL:関連画像

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LLの外観

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LL:関連画像

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LLの寸法図

製品番号 二面幅寸法
(mm)
寸法(mm) 質量
(g)
S D A L
4H-05L150 5 22 118 150 64
4H-06L150 6 22 118 150 72
4H-08L150 8 22 118 150 112
4H-10L150 10 22 115 150 139
4H-12L150 12 22 115 150 181
4H-14L150 14 22 115 150 240

Loading...

HH406LLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LLの型番HH406LLのページです。
型番HH406LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LL

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LL

    超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306LL

    超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306LL

      超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412LL

      超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412LL

        超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LL

        超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LL

          超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL

          超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL

            ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406

            ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406

              超ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm

              超ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm

                ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306L

                ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306L

                  ビットホルダーソケット 4BT

                  ビットホルダーソケット 4BT

                    ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LA

                    ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LA

                      ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412

                      ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412

                        超ロングヘキサゴンソケット(ソケット形状 6角)

                        超ロングヘキサゴンソケット(ソケット形状 6角)

                          ビットホルダーソケット 2BT

                          ビットホルダーソケット 2BT

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 11,781円 8,989円 24,651円 16,462円 12,771円 6,422円 2,600円 5,990円 1,160円 13,761円 9,890円 2,100円 1,060円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 六角穴付ボルト用6角 6角 六角穴付ボルト用6角 12角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 6角 6角
                            二面幅寸法(S寸法) 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 - 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 ビット二面幅 6.35mm 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 - ビット二面幅 6.35mm
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 12.7 12.7 9.5 12.7 12.7 9.5 12.7 12.7 12.7 9.5 6.35
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 1/2 1/2 3/8 1/2 1/2 3/8 1/2 1/2 1/2 3/8 1/4

                            超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました