(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超ロングヘキサゴンソケット(ソケット形状 6角)

超ロングヘキサゴンソケット(ソケット形状 6角)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,100円 ~ 2,600円
税込価格
2,310円 ~ 2,860円

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なソケット。【特...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    150
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
JANコード
質量(g)
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
軸部長(A寸法)ヘキサゴンのみ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
4953488313048
31
17
123

1個

2,100( 2,310円 )

5日目

4
4953488313055
36
17
123

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
4953488313062
48
17
123

1個

2,100( 2,310円 )

5日目

6
4953488313079
59
17
123

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
4953488313086
77
17
121

1個

2,100( 2,310円 )

5日目

8
4953488313093
101
19
121

1個

2,100( 2,310円 )

5日目

2.5
4953488313031
25
17
123

1個

2,100( 2,310円 )

5日目

10
4953488313109
142
20
121

1個

2,200( 2,420円 )

5日目

12
4953488313116
185
22
120

1個

2,600( 2,860円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なソケット。
【特長】
・全長150mmのロングタイプ。
・9.5mm差込。
・手動用。
・ロングタイプで、奥まった狭い箇所の六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジにアクセス可能。
・強さを高める様々な合金元素を混合、完全な熱処理加工を施し、合金性能を極限まで高めた。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができる。
・超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスする。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3H-04L150、3H-10L150の外観

3H-04L150、3H-10L150の外観

規格表

型番差込角dr.
(mm)
全長二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)
A
寸法(mm)
D
寸法(mm)
L
質量
(g)
3H-2.5L1509.5ロング2.51231715025
3H-03L1509.5ロング31231715031
3H-04L1509.5ロング41231715036
3H-05L1509.5ロング51231715048
3H-06L1509.5ロング61231715059
3H-07L1509.5ロング71211715077
3H-08L1509.5ロング812119150101
3H-10L1509.5ロング1012120150142
3H-12L1509.5ロング1212022150185

外形図

外形図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超ロングヘキサゴンソケット(ソケット形状 6角)

超ロングヘキサゴンソケット(ソケット形状 6角)

    超ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm

    超ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm

      ロングヘキサゴンソケット 3H-L

      ロングヘキサゴンソケット 3H-L

        ロングヘキサゴンソケット 4H-L

        ロングヘキサゴンソケット 4H-L

          ロングヘキサゴンソケット 2H-L

          ロングヘキサゴンソケット 2H-L

            ロングボールポイントヘキサゴンソケット

            ロングボールポイントヘキサゴンソケット

              超ロングソケット(6角) 3S-L120

              超ロングソケット(6角) 3S-L120

                インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

                インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

                  インパクト用エクステンションバー NE60

                  インパクト用エクステンションバー NE60

                    T形レンチ TW

                    T形レンチ TW

                      インパクト用エクステンションバー(ボールタイプ)

                      インパクト用エクステンションバー(ボールタイプ)

                        インパクト用エクステンションバー NE34

                        インパクト用エクステンションバー NE34

                          メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                          通常価格 2,100円 2,600円 1,260円 1,570円 1,185円 1,445円 2,366円 4,655円 4,580円 1,630円 2,500円 2,400円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                          用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用
                          ソケット形状 6角 6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 6角 6角 ジョイント類 6角 - -
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7 9.5 12.7 6.35 9.5 9.5 12.7 19 - 12.7 9.5
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/2 3/8 1/2 1/4 3/8 3/8 1/2 3/4 - 1/2 3/8
                          全長(L寸法)(mm) 150 150 100 100 100 125 120 150 - - - -

                          超ロングヘキサゴンソケット(ソケット形状 6角)のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          奥まった箇所の六角穴付きボルトの締付/取外しに使用
                          評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                          機械メーカーのエンジニアです。
                          予算の都合でTONEのロングと超ロングのヘキサゴンソケット(6㎜)を購入しました。価格以上の価値がある思います。形状も綺麗でお勧めします。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機械加工の軸に取り付けるために
                          評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                          機械加工の軸に取り付けるために使用しました。T型ソケットと一緒に使用するために、長めの六角ソケットを探していました。他のソケットも検討しましたが、長さがちょうど良くすぐ目についたので購入しました。まだそんなに長くは使っていないので耐久性は分かりませんが、今のところ問題ありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました