(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,771円
税込単価
14,048円

差込角9.5mmヘキサゴンソケット8点セット。ソケットホルダーセット。六角穴付...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 対辺寸法(mm):
    3、4、5、6、7、8、10、12
  • JANコード:
    4953488314373
  • 質量(g):
    770
  • 質量(g):
    770
  • セット内容1:
    3H-03L150、3H-04L150、3H-05L150、3H-06L150、3H-07L150、3H-08L150、3H-10L150、3H-12L150
  • 付属品:
    ソケットホルダー付(10個タイプ)SH1310

(i)ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

型番

HH308LL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HH308LL

1個

12,771( 14,048円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角9.5mmヘキサゴンソケット8点セット。ソケットホルダーセット。
六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に最適な手動用超ロングタイプ150mm。
【特長】
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により作業効率アップ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しが可能。
・超ロングタイプで、今まで作業できなかった奥まった狭い箇所の、
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジにもアクセスが可能。
【用途】
・手工具用。

(i)ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品情報

製品仕様

  • 化粧箱寸法:w326×d96×h37mm
  • セット内容:8点(3H-03L150、3H-04L150、3H-05L150、3H-06L150、3H-07L150、3H-08L150、3H-10L150、3H-12L150)
  • ソケットホルダー付(10個タイプ)SH1310
  • 質量:0.77kg
超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL:関連画像

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)HH308LLの外観

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL:関連画像

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)HH308LLの寸法図

製品番号 二面幅寸法
(mm)
寸法(mm) 質量
(g)
S D A L
3H-03L150 3 17 123 150 31
3H-04L150 4 17 123 150 36
3H-05L150 5 17 123 150 48
3H-06L150 6 17 123 150 59
3H-07L150 7 17 121 150 77
3H-08L150 8 19 121 150 101
3H-10L150 10 20 121 150 142
3H-12L150 12 22 120 150 185

Loading...

HH308LLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LLの型番HH308LLのページです。
型番HH308LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL

    超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412LL

    超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412LL

      超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306LL

      超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306LL

        超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LL

        超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406LL

          超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LL

          超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LL

            超ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm

            超ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm

              ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412

              ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412

                ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306L

                ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306L

                  ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LA

                  ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410LA

                    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406

                    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406

                      ロングヘキサゴンソケット 3H-L

                      ロングヘキサゴンソケット 3H-L

                        ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HBH306L

                        ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HBH306L

                          ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH312

                          ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH312

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 12,771円 24,651円 8,989円 11,781円 16,462円 2,600円 9,890円 5,990円 13,761円 6,422円 1,260円 7,390円 7,390円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角
                            二面幅寸法(S寸法) 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 - 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 - 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 / P2 / P3 / P4
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7 9.5 12.7 12.7 9.5 9.5 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 3/8 1/2 1/2 3/8 3/8 3/8

                            超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました