(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リペアキット RK-471N

リペアキット RK-471N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,779円
税込単価
6,357円

差込角19.0mmラチェット1ハンドル用リペアキット。【特長】・適合機種:新 ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 単品・セット区分:
    単品 関連部品
  • 適応製品番号:
    471、471S
  • JANコード:
    4953488306620

(i)ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

型番

RK-471N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RK-471N

1個

5,779( 6,357円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角19.0mmラチェット1ハンドル用リペアキット。
【特長】
・適合機種:新 471・新 471S(新タイプ用)刻印471N・471SN(品番の後ろにNがあります。)
【用途】
・新471・新471S用リペアキット。

(i)ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

商品情報

製品仕様

  • 適合機種リペアキット:新471/新471S
リペアキット RK-471N:関連画像

リペアキットRK-471Nの部品展開図

型番 部品名 個数
1 歯車(ギア) 1
2 カム 1
3 フタ 1
4 小ハンドル(切替レバー) 1
5 ビス(トルクス穴付ボルトM3×8(T10)) 1
6 2
7 バネ(スプリング) 2
8 ビス(トルクス穴付ボルトM4×6(T20)) 2

カタログ

 

Loading...

RK-471Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアキット RK-471Nの型番RK-471Nのページです。
型番RK-471Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リペアキット RK-471N

リペアキット RK-471N

    リペアキット RK-471BN

    リペアキット RK-471BN

      リペアキット RK-572N

      リペアキット RK-572N

        メーカー TONE TONE TONE
        通常価格 5,779円 6,422円 6,036円
        通常出荷日 5日目   4日目   5日目  
        用途 手作業用 手作業用 手作業用
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 19 25.4
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 3/4 1
        単品・セット区分 単品 関連部品 単品 関連部品 単品 関連部品
        適応製品番号 471、471S 471B 571、572

        リペアキット RK-471Nのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました