(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミックスソケットレンチセット MX400

ミックスソケットレンチセット MX400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,411円
税込単価
53,252円

スタンダードタイプ・ディープタイプ・ヘキサゴンタイプの混合ソケットレンチセット...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4953488147995
  • 質量(g):
    8700
  • 質量(g):
    8700
  • セット内容1:
    ソケット(12角):4D-10、4D-11、4D-12、4D-13、4D-14、4D-16、4D-17、4D-18、4D-19、4D-21、4D-22、4D-24、4D-27、4D-30、4D-32。ディープソケット(12角):4D-12L、4D-13L、4D-14L、4D-17L、4D-19L、4D-21L、4D-24L、4D-30L。ヘキサゴンソケット:4H-03、4H-04、4H-05、4H-06、4H-08、4H-10、4H-12、4H-14。ドライバービットソケット:4H-P2、4H-M2。ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H。T形スライドハンドル:SL40。エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)。ボールジョイント:BJ40。メタルケース:MC200A。
  • 付属品:
    トレー:TCH001

(i)ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX400

1個

48,411( 53,252円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプ・ディープタイプ・ヘキサゴンタイプの混合ソケットレンチセット。
【特長】
・ソケットレンチ用ソケット差込角12.7mm。
・様々なボルト・ナットの締め付けに対応でき、作業効率アップ。
・新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、コンパクトなラチェットハンドルも威力を発揮。
・「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用。グッドデザイン賞 受賞製品採用。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

(i)ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ミックスソケットレンチセット MX400:関連画像

MX400の外観

  • トレー:TCH001
  • 化粧箱寸法:w552×d215×h92mm
  • 質量:8.7kg

セット内容:39点(ソケット:33/ハンドル:6)

製品名製品番号/仕様差込角dr.(mm)
ソケット(12角)4D-10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、3212.7
ディープソケット(12角)4D-12L、13L、14L、17L、19L、21L、24L、30L12.7
ヘキサゴンソケット4H-03、04、05、06、08、10、12、1412.7
ドライバービットソケット4H-P2、M212.7
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4H12.7
T形スライドハンドルSL4012.7
エクステンションバー320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)12.7
ボールジョイントBJ4012.7
メタルケースMC200A-
 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

首振ラチェットハンドル 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)(ラチェットハンドル、スピンナハンドル、その他のハンドル類)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)(ラチェットハンドル、スピンナハンドル)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図6)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図7)
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
ミックスソケットレンチセット MX400 注意

Loading...

MX400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミックスソケットレンチセット MX400の型番MX400のページです。
型番MX400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミックスソケットレンチセット MX400

ミックスソケットレンチセット MX400

    ヘキサゴンソケットレンチセット H3082

    ヘキサゴンソケットレンチセット H3082

      ソケットレンチセット 240M

      ソケットレンチセット 240M

        ソケットレンチセット 200

        ソケットレンチセット 200

          ヘキサゴンソケットレンチセット HB4112

          ヘキサゴンソケットレンチセット HB4112

            ソケットレンチセット 1560M

            ソケットレンチセット 1560M

              ソケットレンチセット 1570M

              ソケットレンチセット 1570M

                ヘキサゴンソケットレンチセット HB3082

                ヘキサゴンソケットレンチセット HB3082

                  ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)

                  ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)

                    ソケットレンチセット 760M

                    ソケットレンチセット 760M

                      ソケットレンチセット 200MS

                      ソケットレンチセット 200MS

                        ソケットレンチセット 770M

                        ソケットレンチセット 770M

                          ソケットレンチセット 750M

                          ソケットレンチセット 750M

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE SK-11 TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 48,411円 8,989円 98,901円 49,401円 15,741円 14,751円 14,751円 9,989円 4,989円 19,701円 39,501円 17,721円 19,701円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 12角 六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-) 12角 12角 六角穴付ボルト用6角 6角/12角/ジョイント類 6角/12角/ジョイント類 六角穴付ボルト用6角 6角 12角/ジョイント類 6角 12角/ジョイント類 12角/ジョイント類
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 25.4 19 12.7 9.5 9.5 9.5 - 12.7 19 12.7 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 1 3/4 1/2 3/8 3/8 3/8 - 1/2 3/4 1/2 1/2
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品

                            ミックスソケットレンチセット MX400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました