(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH1206
ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mm ソケットホルダ

ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mm SH1206

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,310円
税込単価
1,441円

ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホル...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 単品・セット区分:
    単品 その他
  • 差込角(mm):
    6.35

Loading...

SH1206 の仕様・寸法情報

型番
全長(L寸法)(mm)
全長
JANコード
詳細タイプ
質量(g)
質量(g)
ソケットホールド数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH1206

150
150
4953488303957
クリップ数:6
45
45
6

1個

1,310( 1,441円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホルダー。
【特長】
・差込角6.35mm用。
・クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易。
・ソケットを装着したままレール上をスライド可能。
・ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能。
・3タイプ。
【用途】
・ソケット、ジョイント類をスッキリ整理。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SH1206の外観

SH1206の外観

SH1210の外観

SH1210の外観

SH1212の外観

SH1212の外観

ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップを追加することが可能。

ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップを追加することが可能。

規格表

型番差込角dr.(mm)全長寸法(mm)
D
寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
ソケット
ホールド数
質量(g)
SH12066.35通常2621150645
SH12106.35通常26212001064
SH12126.35通常26212501276

外形図

外形図

カタログ

 

SH1206で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mmの型番SH1206のページです。
型番SH1206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mm

ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mm

    ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角9.5mm

    ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角9.5mm

      ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角12.7mm

      ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角12.7mm

        ソケットホルダー(アルミタイプ) SH23

        ソケットホルダー(アルミタイプ) SH23

          ソケットセット(6角・ホルダー付)HS206

          ソケットセット(6角・ホルダー付)HS206

            ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH1A4K3

            ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH1A4K3

              E型トルクスソケットセット HTXE409

              E型トルクスソケットセット HTXE409

                ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB212

                ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB212

                  ソケットホルダー(アルミタイプ) SH24

                  ソケットホルダー(アルミタイプ) SH24

                    E型トルクスソケットセット HTXE309

                    E型トルクスソケットセット HTXE309

                      ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB412

                      ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB412

                        E型トルクスソケットセット HTXE205

                        E型トルクスソケットセット HTXE205

                          ナットキャッチディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSCL306

                          ナットキャッチディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSCL306

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 1,310円 1,360円 1,530円 1,400円 5,315円 450円 6,990円 6,990円 1,300円 7,709円 7,990円 6,000円 6,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 9.5 12.7 9.5 6.35 12.7 12.7 6.35 - 9.5 12.7 6.35 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 3/8 1/2 3/8 1/4 1/2 1/2 1/4 - 3/8 1/2 1/4 3/8
                            単品・セット区分 単品 その他 単品 その他 単品 その他 単品 その他 セット品 単品 関連部品 セット品 セット品 単品 その他 セット品 セット品 セット品 セット品
                            差込角(mm) 6.35 - - 9.5 - 12.7 - - 12.7 - - - -

                            ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mmのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ソケットの収納
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/01
                            150mmの短めのレールを探していました。
                            別売の様々なクリップを利用することができ、非常に便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットの収納用として
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            今までソケットは袋にバラバラに入れて保管していましたが、こちらのホルダーを使う事で綺麗に収納する事ができます。
                            値段もそんなに高くないのでお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SH1210
                            SH1212
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長(L寸法)
                            (mm)
                            全長 JANコード 詳細タイプ 質量(g) 質量
                            (g)
                            ソケットホールド数

                            1,720円

                            ( 1,892円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2002004953488303964クリップ数:10646410

                            1,980円

                            ( 2,178円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2502504953488303971クリップ数:12767612

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました