(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビットホルダーソケット 2BT

ビットホルダーソケット 2BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

6.35mm六角ビットを装着できるソケット。【特長】・差込角6.35mm・狭い...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    ビット二面幅 6.35mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    23
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 全長:
    23
  • JANコード:
    4953488292985
  • 詳細タイプ:
    差替式
  • 先端規格:
    ビット二面幅 6.35mm
  • 質量(g):
    15
  • 二面幅部外径(D1寸法)(mm):
    12
  • 最大外径(D1orD2寸法)(mm):
    13
  • 二面幅部深さ(L1寸)(mm):
    10
  • 貫通穴内径(d寸)(mm):
    5
  • 質量(g):
    15

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2BT

1個

1,060( 1,166円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

6.35mm六角ビットを装着できるソケット。
【特長】
・差込角6.35mm
・狭い箇所、奥まった箇所など作業に最適
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

2BTの外観

外観

規格表

型番差込角dr.(mm)全長二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L2
質量(g)
2BT6.35通常6.3512132310915

外形図

外形図

使用方法・使用事例

使用例

使用例

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図3)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
ビットホルダーソケット 2BT 注意

カタログ

 

Loading...

2BTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットホルダーソケット 2BTの型番2BTのページです。
型番2BTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビットホルダーソケット 2BT

ビットホルダーソケット 2BT

    ビットホルダーソケット 3BT

    ビットホルダーソケット 3BT

      SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

      SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

        ビットホルダーソケット 4BT

        ビットホルダーソケット 4BT

          ソケット(12角タイプ) T3-W・T4-W

          ソケット(12角タイプ) T3-W・T4-W

            コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

            コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

              ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S

              ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S

                インパクトソケット(MG付) 13400MG-10

                インパクトソケット(MG付) 13400MG-10

                  1/2インチ角 ソケット(6角)

                  1/2インチ角 ソケット(6角)

                    電動ドリル用ソケットアダプター 2BAシリーズ

                    電動ドリル用ソケットアダプター 2BAシリーズ

                      インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

                      インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

                        TONE ディープソケット(12角タイプ)4D-34L/4D-35L

                        TONE ディープソケット(12角タイプ)4D-34L/4D-35L

                          サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

                          サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE トラスコ中山 KOKEN 山下工業研究所 トラスコ中山 KOKEN 山下工業研究所 ヒット TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE トップ工業
                            通常価格 1,060円 985円 4,250円 1,160円 859円 2,555円 767円 2,930円 1,010円 900円 751円 4,540円 780円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 - 電動ドリル用 インパクト用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 - 12角 12角 6角 6角 6角 - - 6角 - 6角
                            二面幅寸法(S寸法) ビット二面幅 6.35mm ビット二面幅 6.35mm - ビット二面幅 6.35mm - - - - - - 12 - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7 - 9.5 12.7 6.35 9.5 12.7 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 3/8 1/2 1/2 - 1/2 - 3/8 - 1/4 - 1/2 -

                            ビットホルダーソケット 2BTのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動車・オートバイの整備等
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/29
                            ビットの嵌め合いがきつめなので、脱落などの心配が少なくて良い。主にヘックスビット用として使用しています。頻繁にビットを差し替える作業には向かないかも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました