(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S4SB-14
SUS ソケット(6角) S4SB SUSソケット

SUS ソケット(6角) S4SB S4SB-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,175円
税込単価
5,693円

差込角12.7mm、inサイズのステンレスソケット。【特長】・inサイズのボル...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    マルテンサイト系ステンレス
  • 材質:
    マルテンサイト系ステンレス

型番

S4SB-14 解除

Loading...

S4SB-14 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
二面幅寸法(S寸法)(inch)
全長
JANコード
質量(g)
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
二面幅部深さ(L1寸)(mm)
貫通穴内径(d寸)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S4SB-14

7/14
32.5
7/16
32.5
4953488309355
44
16.8
21.5
9.5
9
44

1個

5,175( 5,693円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角12.7mm、inサイズのステンレスソケット。
【特長】
・inサイズのボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステンレスソケット。
・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視。
・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ。
・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器。
・その他ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。

商品仕様

SUS ソケット(6角)の仕様

S4SB-14/S4SB-30の外観

S4SB-14/S4SB-30の外観

外形図

外形図

製品番号差込角dr.
(mm)
二面幅寸法
(inch)S
寸法
(mm)D1
寸法
(mm)D2
寸法
(mm)L
寸法
(mm)L1
材質質量
(g)
S4SB-1212.73/815.521.531.08.0マルテンサイト系ステンレス42
S4SB-1412.77/1616.821.532.59.5マルテンサイト系ステンレス44
S4SB-1612.71/218.821.533.09.8マルテンサイト系ステンレス45
S4SB-1812.79/1620.721.535.011.4マルテンサイト系ステンレス50
S4SB-2012.75/822.423.035.511.5マルテンサイト系ステンレス59
S4SB-2212.711/1624.223.036.512.5マルテンサイト系ステンレス67
S4SB-2412.73/426.524.037.518.0マルテンサイト系ステンレス78
S4SB-2612.713/1627.424.038.017.5マルテンサイト系ステンレス78
S4SB-2812.77/829.526.041.021.0マルテンサイト系ステンレス98
S4SB-3012.715/1631.526.041.020.0マルテンサイト系ステンレス108

使用上の注意

  • ※ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ※ SUSツールは非磁性ではありません。

Loading...

S4SB-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS ソケット(6角) S4SBの型番S4SB-14のページです。
型番S4SB-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS ソケット(6角) S4SB

SUS ソケット(6角) S4SB

    SUS ソケット(6角) S3SB

    SUS ソケット(6角) S3SB

      SUS ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

      SUS ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

        SUS ソケットセット(6角・ホルダー付)インチサイズ SHSB

        SUS ソケットセット(6角・ホルダー付)インチサイズ SHSB

          SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHSB4

          SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHSB4

            SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

            SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

              SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

              SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

                SUSヘキサゴンソケット S3H

                SUSヘキサゴンソケット S3H

                  SUSヘキサゴンソケット S4H

                  SUSヘキサゴンソケット S4H

                    SUSエクステンションバー SEX40-075

                    SUSエクステンションバー SEX40-075

                      SUSエクステンションバー SEX30-075

                      SUSエクステンションバー SEX30-075

                        SUSエクステンションバー SEX40-150

                        SUSエクステンションバー SEX40-150

                          SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS406

                          SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS406

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 5,175円 3,830円 16,000円 31,659円 38,772円 3,325円 4,250円 4,940円 4,590円 8,069円 5,488円 8,989円 20,442円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 - - 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 ジョイント類 ジョイント類 ジョイント類 6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 - 9.5 12.7 9.5 12.7 9.5 12.7 12.7 9.5 12.7 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 - 3/8 1/2 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 3/8 1/2 1/2
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ハンドル セット品 セット品 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー セット品

                            SUS ソケット(6角) S4SBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S4SB-12
                            S4SB-16
                            S4SB-18
                            S4SB-20
                            S4SB-22
                            S4SB-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
                            (mm)
                            二面幅寸法(S寸法)
                            (inch)
                            全長 JANコード 質量(g) 二面幅部外径(D1寸法)
                            (mm)
                            最大外径(D1orD2寸法)
                            (mm)
                            二面幅部深さ(L1寸)
                            (mm)
                            貫通穴内径(d寸)
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            5,175円

                            ( 5,693円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3/8313/83149534883093484215.521.588.842

                            5,175円

                            ( 5,693円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2331/23349534883093624518.821.59.810.545

                            5,175円

                            ( 5,693円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            9/16359/163549534883093795020.721.511.41150

                            5,635円

                            ( 6,199円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5/835.55/835.549534883093865922.42311.51459

                            5,635円

                            ( 6,199円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            11/1636.511/1636.549534883093936724.22312.51467

                            5,635円

                            ( 6,199円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/437.53/437.549534883094097826.524181878

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました