差込角9.5mmオールステンレス製ラチェットハンドル。【特長】・材質はマルテン...
用途 | 手作業用 | ソケット形状 | 6角 |
---|---|---|---|
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) | 12.7 | 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) | 1/2 |
全長(L寸法)(mm) | 240 | 単品・セット区分 | 単品 ハンドル |
ハンドルタイプ | ラチェット | ラチェットハンドル全長タイプ | スタンダード |
ラチェット機構 | クサビ式 | ラチェット歯数 | 72 |
差込角(mm) | 12.7 | 全長 | 240 |
JANコード | 4953488386059 | 質量(g) | 387 |
材質1 | マルテンサイト系ステンレス | 質量(g) | 387 |
材質 | マルテンサイト系ステンレス | - | - |
差込角9.5mmオールステンレス製ラチェットハンドル。
【特長】
・材質はマルテンサイト系ステンレス仕様。
・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
・クサビ式。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ。
・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器。
・その他ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。
製品番号 | 差込角dr.(mm) | 寸法(mm)D | 寸法(mm)H | 寸法(mm)L | 寸法(mm)T | 材質 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRH3H | 9.5 | 26.5 | 27.3 | 200 | 16.1 | マルテンサイト系ステンレス | 229 |
SRH4H | 12.7 | 32.0 | 34.4 | 240 | 18.5 | マルテンサイト系ステンレス | 387 |
SUS ラチェットハンドル(ホールドタイプ)の型番SRH4Hのページです。
型番SRH4Hに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SRH3H |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) | 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) | 全長(L寸法) (mm) | 差込角 (mm) | 全長 | JANコード | 質量(g) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,899円 ( 18,589円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 9.5 | 3/8 | 200 | 9.5 | 200 | 4953488386042 | 229 | 229 |
型番 |
---|