(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットめがね用アダプター(ビット用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェットめがね用アダプター(ビット用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・ラチェットめがねレンチ(二面幅寸法10mm)に取り付けることで、6....

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラチェットめがねレンチ適応サイズ:10mm

ラチェットめがね用アダプター(ビット用):関連画像

外観

規格表

型番ビット差込口二面幅
(mm)
二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
S1S2DL1L
RABT26.3510119.015.57

外形図

ラチェットめがね用アダプター(ビット用):関連画像

寸法図

使用方法・使用事例

ラチェットめがね用アダプター(ビット用):関連画像

装着例

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RABT2

1個

750( 825円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットめがねレンチ(二面幅寸法10mm)に取り付けることで、6.35mmビットが使用可能!
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットめがね用アダプター(ビット用)の型番RABT2のページです。
型番RABT2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットめがね用アダプター(ビット用)

ラチェットめがね用アダプター(ビット用)

    TONE 打撃めがね

    TONE 打撃めがね

      MONO 両口ラチェットレンチ

      MONO 両口ラチェットレンチ

        サービスレンチ

        サービスレンチ

          スパナレンチセット X23421

          スパナレンチセット X23421

            ラチェット両口めがねレンチ

            ラチェット両口めがねレンチ

              板ラチェットめがねレンチ(仮締め用)

              板ラチェットめがねレンチ(仮締め用)

                ラチェットめがね用アダプター RA3

                ラチェットめがね用アダプター RA3

                  サイクルラチェットレンチ

                  サイクルラチェットレンチ

                    ラチェットめがね用アダプター RA4

                    ラチェットめがね用アダプター RA4

                      ラチェットめがね用アダプター RA2

                      ラチェットめがね用アダプター RA2

                        ショートめがねレンチ(ストレート) M03

                        ショートめがねレンチ(ストレート) M03

                          ロングめがねレンチ(15°) M15

                          ロングめがねレンチ(15°) M15

                            メーカー TONE TONE ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィリアムズ ウィザ(旧:グレートツール) ウィリアムズ KTC(京都機械工具) TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 750円 5,000円 3,260円 7,229円 1,572円 3,714円 4,220円 900円 5,980円 1,100円 700円 1,520円 1,545円
                            通常出荷日 5日目   5日目   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アダプター 片口めがね - - 両口スパナ - 板ラチェットレンチ アダプター 専用工具 アダプター アダプター 両口めがね 両口めがね
                            ラチェット機構 - - - - - -
                            全長(mm) 15.5(ビット差込口9.0) - - - - - - 23 280 30.5 18 - -
                            二面幅寸法(mm) 10(ビット差込口6.35) - - - - - - 13 14×15 19 10 - -
                            単品・セット区分 単品 単品 - - セット品 - 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

                            ラチェットめがね用アダプター(ビット用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました