(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両首振ラチェットめがねレンチ オフセット角度 15°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両首振ラチェットめがねレンチ オフセット角度 15°

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,700円 ~ 7,116円  特別価格 
税込価格
6,270円 ~ 7,828円  特別価格 

inchサイズ六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ラチェットめがねレンチ。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • オフセット角度(°):
    15
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 付属品:
    安全ロープ取付け穴付(RMFWB-1820、2224)

(i)ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

RMFWB-1416/RMFWB-2224の外観

RMFWB-1416/RMFWB-2224の外観

安全ロープ取付例

安全ロープ取付例

首振りタイプ。奥まった所に最適。

首振りタイプ。奥まった所に最適。

外形図

外形図

製品番号二面幅寸法(inch)寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)L寸法(mm)T1寸法(mm)T2質量(g)
RMFWB-10125/16×3/816.420.01516.57.364
RMFWB-14167/16×1/221.825.21977.78.6122
RMFWB-18209/16×5/826.831.62309.010.3187
RMFWB-222411/16×3/431.833.926710.311.2270

※安全コード取付け穴付(RMFWB-1820、2224)

使用上の注意

  • ※ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
商品仕様を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(インチ)
対辺寸法(mm)
厚みT1(mm)
厚みT2(mm)
JANコード
スパナ・めがね部 幅DB(D1寸)(mm)
スパナ・めがね部 幅DB(D2寸)(mm)
スパナ・めがね部 厚DB(T1寸)(mm)
スパナ・めがね部 厚DB(T2寸)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
151
5/16×3/8
5/16×3/8
6.5
7.3
4953488312645
16
20
6.5
7.3
64

1個

5,700円

3,420

( 3,762円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

197
7/16×1/2
7/16×1/2
7.7
8.6
4953488312652
22
25
7.7
8.6
122

1個

6,500( 7,150円 )

5日目

230
9/16×5/8
9/16×5/8
9.0
7.3
4953488312669
27
32
9
10.3
187

1個

7,066( 7,773円 )

5日目

267
11/16×3/4
11/16×3/4
10.3
8.6
4953488312676
32
34
10.3
11.2
269

1個

7,116( 7,828円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

inchサイズ六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ラチェットめがねレンチ。
【特長】
・両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応!
・両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮!
・inサイズ六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
・安全コード取付け穴付(RMFWB-1820、2224)。
・梨地仕上げ。
・滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。
【用途】
・外車(自動車・バイク)などの整備、メンテナンスに最適!!

(i)ご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両首振ラチェットめがねレンチ オフセット角度 15°

両首振ラチェットめがねレンチ オフセット角度 15°

    両首振ラチェットめがねレンチ

    両首振ラチェットめがねレンチ

      ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10

      ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10

        首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQ-19

        首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQ-19

          ショートダブルフレックスR

          ショートダブルフレックスR

            ラチェットめがねレンチ

            ラチェットめがねレンチ

              “リバースギアレンチ”

              “リバースギアレンチ”

                ショートめがねレンチ(ストレート) M03

                ショートめがねレンチ(ストレート) M03

                  ギアーテックレンチ(首振り機構付)

                  ギアーテックレンチ(首振り機構付)

                    “フレックスロックギアレンチ”

                    “フレックスロックギアレンチ”

                      首振ラチェットめがねレンチ

                      首振ラチェットめがねレンチ

                        アングルラチェット

                        アングルラチェット

                          板ラチェットレンチ(4サイズ対応)

                          板ラチェットレンチ(4サイズ対応)

                            メーカー TONE TONE SK-11 TONE SK-11 TONE スエカゲツール TONE SK-11 スエカゲツール TONE SK-11 KTC(京都機械工具)
                            通常価格 5,700円 4,420円 4,303円 5,050円 2,555円 1,930円 2,552円 1,520円 1,856円 2,638円 2,680円 1,074円 4,770円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 両口めがね - 両口めがね コンビネーション 両口めがね コンビネーション コンビネーション 両口めがね コンビネーション コンビネーション コンビネーション 板ラチェットレンチ 板ラチェットレンチ
                            ラチェット機構 -
                            首振り(フレックス)
                            オフセット角度(°) 15 - - - - - 13 - - - - - -
                            単品・セット区分 単品 - 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 - 単品 単品 単品

                            両首振ラチェットめがねレンチ オフセット角度 15°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト