(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:443899
ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)【1~10個入り】 ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
495円
税込単価
545円

デスクの下の空きスペースに最適な収納ボックス。【特長】・A4用紙や伝票の収納。...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

品名カラー & JAN製品サイズ(約・mm)重量(約・g)
01 OA・文具小物収納ボックスクリアホワイト 326100W180×D360×H183590
02 A4用紙・伝票収納ボックスクリアホワイト 327107W270×D360×H183780
03 A4ファイル収納ボックスクリアホワイト 328180W540×D360×H2611,580
04 キャスターセット(別売)ホワイト 176064W90×D35×H130110
商品の大きさ比較イメージ

商品の大きさ比較イメージ

収納目安:CDや文具小物、A4用紙や伝票、A4ファイル。

収納目安:CDや文具小物、A4用紙や伝票、A4ファイル。

 
商品情報を表示

443899 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
443899

443899

-
90
35
130
ホワイト
キャスターセット(別売)
4528302176064
110
1箱(4個)

10個

495( 545円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デスクの下の空きスペースに最適な収納ボックス。
【特長】
・A4用紙や伝票の収納。
・キャスター(別売)の取り付けが可能。
・材質:収納ボックス/ポリプロピレン、キャスターセット/ポリプロピレン、ポリカーボネート、鉄。
【用途】
・書類の整理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)の型番443899のページです。
型番443899に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)

ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)

    ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

    ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

      スタックキーパー

      スタックキーパー

        セパレートバスケット用仕切板

        セパレートバスケット用仕切板

          収納ボックス CBボックス

          収納ボックス CBボックス

            IRIS CBボックス用バスケット CXB-27 シルバー

            IRIS CBボックス用バスケット CXB-27 シルバー

              ボックスコンテナ フタ

              ボックスコンテナ フタ

                BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ

                BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ

                  IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

                  IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

                    機密文書分別ボックス

                    機密文書分別ボックス

                      収納ボックス プレクシー

                      収納ボックス プレクシー

                        CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト

                        CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト

                          インナーボックス

                          インナーボックス

                            メーカー アステージ コクヨ リス アステージ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 495円 730円 775円 273円 1,941円 640円 361円 1,020円 983円 7,613円 1,681円 889円 1,264円
                            通常出荷日 3日目   5日目   1日目~   1日目   4日目~   6日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目  

                            ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            443899-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            詳細タイプ JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            4,708円

                            ( 5,179円 )

                            10個入り

                            5パック あり

                            3日目

                            -9035130ホワイトキャスターセット(別売)452830217606411001ケース(4個×10箱)

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました