床面に敷設されたガイドテープ(ゴムマグネット)の磁束を検知しながら無人搬送車(...
床面に敷設されたガイドテープ(ゴムマグネット)の磁束を検知しながら無人搬送車(AGV)を目的の場所まで誘導してルートに沿って走らせるためのセンサです。
【特長】
・非接触で、ほこり、汚れ、油などの影響を受けません。
・誘導センサはガイドテープからの磁気を検知していますのでカーペットや非磁性の材質であればその上に敷いて使用することが可能です。
・標準検出物体:GT-100 シリーズ、GT-110 シリーズ、GT-600、GT-601。
・検出感度:0.5mT±0.1mT。
・動作可能距離:0~35mm(磁石表面からセンサー検出面まで)。
・標準取付距離:25mm(磁石表面からセンサー検出面まで)。
・出力容量:DC50V、50mA 以下。
・残留電圧:0.5V以下。
・使用温度範囲:-10~+50℃(氷結、結露なきこと)。
・温度の影響:0.05mT/10℃以下。
・使用湿度範囲:10~90%RH(氷結、結露なきこと)。
・ヒステリシス:0.03mT以下。
・応答時間:0.3ms以下。
・保護回路:電源逆接続、出力サージ吸収。
・電圧の影響:電源電圧範囲で0.03mT以内。
・保護構造:IP-54。
・最大素子数は7 個および15 個ですが必要な素子のみ実装し製作することができます。