(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AGV(無人搬送車)用マークセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AGV(無人搬送車)用マークセンサ

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,882円 ~ 14,281円
税込価格
8,670円 ~ 15,709円

床面に敷設されたガイドテープ(ゴムマグネット)の磁束を検知しながら無人搬送車(...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • その他:
    オプション
  • 出力容量:
    DC30V、30mA 以下
  • 残留電圧(V):
    0.5以下
  • ヒステリシス(mT):
    0.03以下
  • 応答時間(ms):
    0.3以下
  • 保護構造:
    防滴構造(IP-64)
  • 保護回路:
    電源逆接続、出力サージ吸収
  • 標準検出物体:
    GT-390シリーズ
  • 検出感度(mT):
    0.5±0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+50(氷結、結露なきこと)
  • 使用湿度範囲(%RH):
    10~90(氷結、結露なきこと)
  • 温度の影響(mT/℃):
    0.05/10以下
  • 電圧の影響:
    電源電圧範囲で0.03mT以内
  • 内容量:
    1個

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

MHS-1008

 

MHS-1043

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
消費電流
電源電圧
使用電圧範囲(V)
動作可能距離
設定距離
表示灯
出力形式
取付穴径(mm)
ナット締め付けトルク
ケーブル材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N極検出、ノーマル、オープン
12mA 以下
DC+12~24V リップル(p-p) 1%以下
DC+10~30
0~35mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
25mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
動作表示(赤色)
NPN トランジスタオープンコレクタ(NO)
φ12.5±0.1
8kgf/cm(0.78NM)ナットゆるみ防止剤を塗布すること
軟質PVC 1m先バラ、導体:錫メッキ軟導線AWG22

1個

7,882( 8,670円 )

3日目

N極検出、ノーマル、クローズ
12mA 以下
DC+12~24V リップル(p-p) 1%以下
DC+10~30
0~35mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
25mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
動作表示(赤色)
NPN トランジスタオープンコレクタ(NC)
φ12.5±0.1
8kgf/cm(0.78NM)ナットゆるみ防止剤を塗布すること
軟質PVC 1m先バラ、導体:錫メッキ軟導線AWG22

1個

9,083( 9,991円 )

3日目

S極検出、ノーマル、オープン
12mA 以下
DC+12~24V リップル(p-p) 1%以下
DC+10~30
0~35mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
25mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
動作表示(赤色)
NPN トランジスタオープンコレクタ(NO)
φ12.5±0.1
8kgf/cm(0.78NM)ナットゆるみ防止剤を塗布すること
軟質PVC 1m先バラ、導体:錫メッキ軟導線AWG22

1個

7,882( 8,670円 )

3日目

S極検出、ノーマル、クローズ
12mA 以下
DC+12~24V リップル(p-p) 1%以下
DC+10~30
0~35mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
25mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
動作表示(赤色)
NPN トランジスタオープンコレクタ(NC)
φ12.5±0.1
8kgf/cm(0.78NM)ナットゆるみ防止剤を塗布すること
軟質PVC 1m先バラ、導体:錫メッキ軟導線AWG22

1個

9,083( 9,991円 )

3日目

N・S両極検出、ノーマル、オープン
19mA 以下
DC+24V リップル(p-p) 1%以下
DC21~27
磁石表面からセンサー検出面まで:5~35mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
25mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
動作表示:N極(赤色)、S極:(緑色)
NPN トランジスタオープンコレクタ(NO)
φ12.5±0.1
8kgf/cm(0.78NM)ナットゆるみ防止剤を塗布すること
軟質PVC 1m先バラ、導体:錫メッキ軟導線AWG26

1個

10,283( 11,311円 )

3日目

N・S両極検出、ノーマル、クローズ
19mA 以下
DC+24V リップル(p-p) 1%以下
DC21~27
磁石表面からセンサー検出面まで:5~35mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
25mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
動作表示:N極(赤色)、S極:(緑色)
NPN トランジスタオープンコレクタ(NC)
φ12.5±0.1
8kgf/cm(0.78NM)ナットゆるみ防止剤を塗布すること
軟質PVC 1m先バラ、導体:錫メッキ軟導線AWG26

1個

10,283( 11,311円 )

3日目

N・S両極検出、前面検出
15mA 以下
DC+12~24V リップル(p-p) 1%以下
DC+10~30
磁石表面からセンサー検出面まで:5~35mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
磁石表面からセンサー検出面まで:25mm(検出物体(磁石)の取付面が非磁性体の場合)
動作表示:N極(赤色)、S極:(緑色)
NPN トランジスタオープンコレクタ(NO)
-
-
軟質PVC 1m先バラ、導体:錫メッキ軟導線AWG28

1個

14,281( 15,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

床面に敷設されたガイドテープ(ゴムマグネット)の磁束を検知しながら無人搬送車(AGV)を目的の場所まで誘導してルートに沿って走らせるためのセンサです。
【特長】
・非接触で、ほこり、汚れ、油などの影響を受けません。
・標準検出物体:GT-390シリーズ。
・検出感度:0.5mT±0.1mT。
・出力容量:DC30V、30mA 以下。
・残留電圧:0.5V以下。
・使用温度範囲:-10~+50℃(氷結、結露なきこと)。
・温度の影響:0.05mT/10℃以下。
・使用湿度範囲:10~90%RH(氷結、結露なきこと)。
・ヒステリシス:0.03mT以下。
・応答時間:0.3ms以下。
・保護回路:電源逆接続、出力サージ吸収。
・電圧の影響:電源電圧範囲で0.03mT以内。
・保護構造:防滴構造(IP-64)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AGV(無人搬送車)用マークセンサ

AGV(無人搬送車)用マークセンサ

    汎用型磁気近接スイッチ

    汎用型磁気近接スイッチ

      カートポケット 運搬台車用オプション

      カートポケット 運搬台車用オプション

        台車用ストッパー ND台車 900用・1200用足踏みストッパー

        台車用ストッパー ND台車 900用・1200用足踏みストッパー

          軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

          軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

            小型樹脂台車 こまわり君  アイドルキャリーweego 兼用ハンドル取付収納ケース

            小型樹脂台車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用ハンドル取付収納ケース

              ストッパー金具

              ストッパー金具

                運搬車用ストッパー/ブレーキ

                運搬車用ストッパー/ブレーキ

                  小型樹脂台車 こまわり君  アイドルキャリーweego 兼用ストッパー スチール製

                  小型樹脂台車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用ストッパー スチール製

                    簡易キャリー ラクゴロ

                    簡易キャリー ラクゴロ

                      台車用ゴムグリップ

                      台車用ゴムグリップ

                        台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm

                        台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm

                          30x2.5x1.08m 平ゴムロープ(フック付)

                          30x2.5x1.08m 平ゴムロープ(フック付)

                            メーカー アキュレイトシステムズ アキュレイトシステムズ ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 7,882円 7,882円 1,594円 4,819円 4,703円 1,410円 7,633円 4,377円 2,553円 1,606円 500円 421円 715円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            ハンドル - - - - - - - - - - -
                            ジャバラ - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            出力容量 DC30V、30mA 以下 - - - - - - - - - - - -
                            残留電圧(V) 0.5以下 - - - - - - - - - - - -

                            AGV(無人搬送車)用マークセンサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました