(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-マルチドリルヘッド SMD型

SEC-マルチドリルヘッド SMD型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,824円
税込単価
8,606円

【特長】・先端角180゜設計で様々な穴あけに対応。・高能率座ぐり加工、傾斜面や...

詳細情報を確認する

型番

SMDT1200MFS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。
また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
(※MTL/MEL/MBのみ再研磨可能)
SEC-マルチドリルヘッド SMD型 製品の基本仕様・特長

■シリーズ構成表

SEC-マルチドリルヘッド SMD型 シリーズ構成表

※MFS型は M型/L型/D型/12D型ホルダでも使用可能です。

性能・試験情報

SEC-マルチドリルヘッド SMD型 構造図
●先端角180°設計で様々な穴あけに対応
高能率座ぐり加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果発揮。

●加工の安定性向上
底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。

■性能

SEC-マルチドリルヘッド SMD型 性能・試験情報

 

外形図

SEC-マルチドリルヘッド SMD型 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

■ヘッド交換要領

SEC-マルチドリルヘッド SMD型 ヘッド交換要領

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

vc:切削速度(m/min) f:送り量(mm/rev)
SEC-マルチドリルヘッド SMD型 推奨切削条件

注記:推奨穴深さは2×DCです。傾斜面加工時はワーク最上部からの深さです。切削条件は平面への穴あけ時の推奨です。
        傾斜面に対する穴加工時は、傾斜角度により送り速度を調整ください。傾斜角度が30°以下では、送り速度を70%以下に設定してください。
        傾斜角度が30°を超える場合には送り速度を50%以下に設定してください。本製品は穴あけ加工用工具です。横送りやヘリカル等の加工はできません。

切削条件時の注意

SEC-マルチドリルヘッド SMD型 MFS型ヘッドご使用上の注意

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
肩部長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMDT1200MFS

SMDH120□
12
7.1

1個

7,824( 8,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端角180゜設計で様々な穴あけに対応。
・高能率座ぐり加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果発揮。
・加工の安定性向上。
・底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。

Loading...

SMDT1200MFSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SEC-マルチドリルヘッド SMD型の型番SMDT1200MFSのページです。
型番SMDT1200MFSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-マルチドリルヘッド SMD型

SEC-マルチドリルヘッド SMD型

    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコートSSN

    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコートSSN

      SSND アルミ・銅用超硬ソリッドドリル ピュアDLCコート

      SSND アルミ・銅用超硬ソリッドドリル ピュアDLCコート

        TA-EZドリル(橋梁用) TEZD-KMS形

        TA-EZドリル(橋梁用) TEZD-KMS形

          TAW WSTARインサートドリル(橋梁用)

          TAW WSTARインサートドリル(橋梁用)

            TAW WSTARインサートドリル

            TAW WSTARインサートドリル

              TA-EZドリルTEZD-MS形

              TA-EZドリルTEZD-MS形

                超硬マックスドリル ショート

                超硬マックスドリル ショート

                  エポックマイクロステップボーラーS EMSBS□□□□-□□.□-TH

                  エポックマイクロステップボーラーS EMSBS□□□□-□□.□-TH

                    メーカー 住友電工ハードメタル 岡崎精工 岡崎精工 ダイジェット 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット WIDIN MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                    通常価格 7,824円 3,145円 4,549円 31,907円 31,822円 29,882円 28,538円 3,577円 4,004円
                    通常出荷日 1日目   2日目~   5日目   2日目   4日目   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) - - - - - - - -
                    刃タイプ 刃先交換ヘッド - - - - - - - -
                    工具材質 ACX70 - - - - - - - -
                    コーティング・表面処理(詳細) DEXコート - - - - - - - -
                    コーティング種類 高硬度用(シリコン系) - - - - - - - -

                    SEC-マルチドリルヘッド SMD型のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    切削加工用機械の交換刃として
                    評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                    当社生産設備の交換用として使用しています。顧客より設計を含めて受注し製作を依頼された金型、材質は軟鋼、調質材等の切削加工用機械の交換刃として使用しています。ミスミからは、価格、納期を考慮して手配、購入しました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました