(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MDF0300H3D-ACF75
フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型 ハサキコウカンシキドリル

フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型 MDF0300H3D-ACF75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,736円
税込単価
9,610円

座ぐり加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    180
  • 直径公差(mm):
    h8
  • 工具材質(詳細):
    ACF75
  • コーティング・表面処理(詳細):
    PVD
  • 被削材(詳細):
    炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金
  • シャンク径公差(mm):
    h6

型番

MDF0300H3D-ACF75 解除

Loading...

MDF0300H3D-ACF75 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

油穴付(MDF-H型 3D/5D)~5Dの深穴用途に
●内部給油対応でより深いフラット穴加工に対応。
※オイルホールL/D=5 を用いた加工には、同径の下穴、または工具径より大きいセンタリング穴が必要です。
フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型 製品の基本仕様・特長
フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型 深穴座ぐり加工

深穴座ぐり加工

フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型 長突出し座ぐり加工

長突出し座ぐり加工

性能・試験情報

フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型 性能・試験情報1
フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型 性能・試験情報2

 

外形図

フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型 外形図1

3D シングルマージン

フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型 外形図2

5D ダブルマージン

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

■MDF-H型 3D用
1.推奨穴深さは3×DCです。傾斜面加工時は被削材最上部からの深さです。
2.切削条件は平面への穴あけ時の推奨です。
3.傾斜面に対する穴加工時は、傾斜角度により送り速度を調整してください。
4.傾斜角度が30°以下の場合は、送り速度を70%以下に設定してください。
5.傾斜角度が30°を超える場合は、送り速度を50%以下に設定してください。
6.本製品は穴あけ加工用工具です。横送りやヘリカル等の加工はできません。
7.ステンレス鋼加工時は同径の下穴を推奨します。

vc:切削速度 m/min f:送り量 mm/rev
フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型 推奨切削条件1(MDF-H型 3D用)
下限値-推奨値-上限値

■MDF-H型 5D用
1.本工具を用いた加工には、同径の下穴が必要です。
2.切削条件は同径の下穴がある場合の推奨です。
3.推奨穴深さは5×DCです。傾斜面加工時は被削材最上部からの深さです。
4.本製品は穴あけ加工用工具です。横送りやヘリカル等の加工はできません。

vc:切削速度 m/min f:送り量 mm/rev
フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型 推奨切削条件2(MDF-H型 5D用)
下限値-推奨値-上限値

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
調質鋼高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金耐熱鋼鋳鉄ダクタイル鋳鉄アルミ合金銅合金複合材
CFRP
~0.28%0.29%~~45HRC46HRC~
-----

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDF0300H3D-ACF75

3
13.5
68
3
9

1個

8,736( 9,610円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

座ぐり加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。
【特長】
・高能率座ぐり加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮
・底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現
・広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現
・最適な刃先設計により高い刃先強度を実現
・突出し長さL/D=10までの加工に対応
・内部給油対応。より深い穴加工を実現

カタログ

 

MDF0300H3D-ACF75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型の型番MDF0300H3D-ACF75のページです。
型番MDF0300H3D-ACF75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型

フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型

    フラットマルチドリル ロングシャンク MDF-L型

    フラットマルチドリル ロングシャンク MDF-L型

      フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ

      フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ

        SEC-マルチドリルヘッド SMD型

        SEC-マルチドリルヘッド SMD型

          NVドリル S-NVD

          NVドリル S-NVD

            コロドリルデルタ-C 超硬ソリッドドリル

            コロドリルデルタ-C 超硬ソリッドドリル

              超硬極小径ドリルリーディングドリル UVM-LDS

              超硬極小径ドリルリーディングドリル UVM-LDS

                TAW WSTARインサートドリル

                TAW WSTARインサートドリル

                  鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(15D) 15FWHNSB□□□□-TH

                  鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(15D) 15FWHNSB□□□□-TH

                    PCDドリル DRD-2

                    PCDドリル DRD-2

                      鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30FWHNSB□□□□-TH

                      鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30FWHNSB□□□□-TH

                        TAW WSTARインサートドリル(橋梁用)

                        TAW WSTARインサートドリル(橋梁用)

                          超硬Zドリル CZD

                          超硬Zドリル CZD

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル ニチアロイ サンドビック オーエスジー 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 東洋ドリル
                            通常価格 8,736円 7,676円 5,388円 7,824円 9,914円 12,200円 24,737円 29,882円 23,701円 39,340円 30,732円 31,822円 3,730円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - - 鋳鉄 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 鋳鉄 - アルミ / 樹脂
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - - 超硬 ダイヤモンド 超硬 - 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - ストレートシャンク - - - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - ストレートシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 - ノンコート 鋼用 - - 鋼用 ノンコート 鋼用 - -
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - -

                            フラットマルチドリル 内部給油式 MDF-H型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MDF0300H5D-ACF75
                            MDF0310H3D-ACF75
                            MDF0310H5D-ACF75
                            MDF0320H3D-ACF75
                            MDF0320H5D-ACF75
                            MDF0330H3D-ACF75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 有効加工深さ
                            (mm)

                            11,290円

                            ( 12,419円 )
                            1個 -

                            7日目

                            320.178315

                            9,464円

                            ( 10,410円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3.1147249.3

                            11,290円

                            ( 12,419円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3.120.886415.5

                            9,464円

                            ( 10,410円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3.214.47249.6

                            11,290円

                            ( 12,419円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3.221.486416

                            9,464円

                            ( 10,410円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3.314.97249.9

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました