(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV MILL 4000-2.5D型

4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV MILL 4000-2.5D型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,886円 ~ 84,370円
税込価格
5,375円 ~ 92,807円

【特長】・汎用領域で優れた防振性能を発揮・等リード採用により再研磨可能・性能と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV MILL 4000-2.5D型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
5
6.5
4
50
15
Fig1

1個

5,009( 5,510円 )

1日目

3
8
9.5
6
50
15
Fig1

1個

4,886( 5,375円 )

1日目

4
10
11.5
6
50
15
Fig1

1個

5,102( 5,612円 )

1日目

5
13
14.5
6
60
15
Fig1

1個

5,401( 5,941円 )

1日目

6
15
-
6
60
-
Fig2

1個

5,806( 6,387円 )

1日目

7
18
20
8
70
15
Fig1

1個

8,131( 8,944円 )

1日目

8
20
-
8
80
-
Fig2

1個

8,274( 9,101円 )

5日目

9
23
25
10
90
15
Fig1

1個

9,741( 10,715円 )

1日目

10
25
-
10
90
-
Fig2

1個

10,202( 11,222円 )

1日目

11
28
30.5
12
90
15
Fig1

1個

12,272( 13,499円 )

1日目

12
30
-
12
90
-
Fig2

1個

13,426( 14,769円 )

5日目

14
35
37.5
16
110
15
Fig1

1個

22,090( 24,299円 )

1日目

15
38
41
16
110
15
Fig1

1個

27,536( 30,290円 )

1日目

16
40
-
16
115
-
Fig2

1個

32,905( 36,196円 )

1日目

18
45
48
20
120
15
Fig1

1個

43,566( 47,923円 )

1日目

20
50
-
20
125
-
Fig2

1個

47,861( 52,647円 )

1日目

25
63
-
25
140
-
Fig2

1個

84,370( 92,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用領域で優れた防振性能を発揮
・等リード採用により再研磨可能
・性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV MILL 4000-2.5D型

4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV MILL 4000-2.5D型

    仕上げ面・精度重視 4FESM

    仕上げ面・精度重視 4FESM

      SEE4VH〈防振ミル OKハードコート〉4枚刃

      SEE4VH〈防振ミル OKハードコート〉4枚刃

        SPSEE4GA〈重切削用〉SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート

        SPSEE4GA〈重切削用〉SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート

          SPSEE3ZA〈縦送り強化型〉SPシリーズ ザックリミル 3枚刃・OKコート

          SPSEE3ZA〈縦送り強化型〉SPシリーズ ザックリミル 3枚刃・OKコート

            SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

            SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

              SED4MA ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート

              SED4MA ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート

                SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート

                SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート

                  SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート

                  SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート

                    SAE3LD アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート

                    SAE3LD アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート

                      超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F612HX

                      超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F612HX

                        (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                        (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                          MSEM430 無限コーティング 4枚刃ミディアムエンドミル

                          MSEM430 無限コーティング 4枚刃ミディアムエンドミル

                            メーカー 住友電工ハードメタル 京セラ 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 7 LEADERS THE CUT 日進工具
                            通常価格 4,886円 3,230円 4,009円 2,800円 2,300円 5,143円 4,171円 3,955円 3,145円 9,066円 5,167円 2,240円 4,480円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(DLC) - 鋼用 鋼用

                            4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV MILL 4000-2.5D型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            深い長穴加工に
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/20
                            丸棒に長穴をあけるのにつかいました。下穴を数回入れて、そのあとにエンドミルを入れました。高速でびりなく、効率よく切削ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました