(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミルWEX型用インサート AXMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AXMT060202PDFRSH1
SEC-ウェーブミルWEX型用インサート AXMT フライスヨウチップ

通常単価(税別)
532円
税込単価
585円

曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 厚さ(mm):
    2.52
  • 適用カッタ:
    WEX1000F型/WEX1000E/EL型
  • さらい刃逃げ角:
    15°
  • 切刃長:
    7.20mm
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.05~±0.15
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.13
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    90°

型番

AXMT060202PDFRSH1 解除

Loading...

 
カタログを表示

AXMT060202PDFRSH1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
コーナーR
刃先形状
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AXMT060202PDFRSH1

鋳鉄 / 非鉄金属
超硬合金
H1
高速・軽切削
0.2mm
シャープエッジ
アルミニウム合金用

10個

532( 585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWEX型用インサート AXMTの型番AXMT060202PDFRSH1のページです。
型番AXMT060202PDFRSH1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミルWEX型用インサート AXMT

SEC-ウェーブミルWEX型用インサート AXMT

    SEC-ウェーブラジアスミル用チップ RDET0803

    SEC-ウェーブラジアスミル用チップ RDET0803

      スローアウェイエンドミル用チップ CZH-070

      スローアウェイエンドミル用チップ CZH-070

        ミーリング用 ダイヤモンド

        ミーリング用 ダイヤモンド

          U-Maxエンドミル用チップ

          U-Maxエンドミル用チップ

            フライスチップ/オート

            フライスチップ/オート

              コロミル365用チップ

              コロミル365用チップ

                SEC-ウェーブラジアスミル用チップ RDET2006

                SEC-ウェーブラジアスミル用チップ RDET2006

                  コロミル490用チップ

                  コロミル490用チップ

                    フライス切削用インサートAPNT-SR

                    フライス切削用インサートAPNT-SR

                      コロミル327用溝入れチップ

                      コロミル327用溝入れチップ

                        コロマントプランジカッター用チップ

                        コロマントプランジカッター用チップ

                          刃先交換チップ AECT-PEFRA

                          刃先交換チップ AECT-PEFRA

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 京セラ サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル
                            通常価格 532円 1,600円 1,692円 8,150円 1,634円 2,850円 2,926円 3,126円 1,961円 684円 6,203円 3,873円 1,385円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) R(円形) その他 - - T(正三角形) その他 R(円形) S(正方形) A(85°平行四辺形) その他 L(長方形) A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 その他 D(15°) - - - N(0°) N(0°) D(15°) D(15°) P(11°) その他 P(11°) E(20°)
                            利用可能コーナー数 2 その他 - - - 3 8 その他 4 2 3 4 2
                            厚さ(mm) 2.52 3.18 - - - - - 6.5 - - - - -
                            適用カッタ WEX1000F型/WEX1000E/EL型 RSX08000ES - - - - - - - - - - -

                            SEC-ウェーブミルWEX型用インサート AXMTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AXMT060202PDERGACM300
                            AXMT060202PDERGACP100
                            AXMT060202PDERGACP200
                            AXMT060204PDER-G-ACK200
                            AXMT060204PDER-G-ACK300
                            AXMT060204PDER-G-ACM200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種 材種型番 適応加工 コーナーR 刃先形状 用途

                            606円

                            ( 667円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼 / 難削材CVDコーティングACM300汎用切削/粗切削0.2mm丸ホーニング汎用型

                            606円

                            ( 667円 )
                            10個 -

                            1日目

                            CVDコーティングACP100高速・軽切削0.2mm丸ホーニング汎用型

                            606円

                            ( 667円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼CVDコーティングACP200汎用切削/粗切削0.2mm丸ホーニング汎用型

                            606円

                            ( 667円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄CVDコーティングACK200高速・軽切削/汎用切削0.4mm丸ホーニング汎用型

                            606円

                            ( 667円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄CVDコーティングACK300粗切削0.4mm丸ホーニング汎用型

                            606円

                            ( 667円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼 / 難削材CVDコーティングACM200高速・軽切削/汎用切削0.4mm丸ホーニング汎用型

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました