(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GNDISL1214T1526
内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T バイト

内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T GNDISL1214T1526

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,674円
税込単価
20,541円

【特長】・溝入れ・横送り・倣い・端面・内径加工など多彩なツーリングに対応。・多...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

GNDISL1214T1526 解除

Loading...

GNDISL1214T1526 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・高剛性ボディ
  SEC-溝入れバイトGND型は一体型構造、ダイス鋼ボディにより溝入れ加工のみならず、旋削加工や倣い加工・端面加工においても、びびり振動を抑制し安定加工を実現。

 

・多彩なチップブレーカ
  SEC-溝入れバイトGND型は加工用途に応じた10種類のチップブレーカをラインアップ。
  多彩な場面で安定した切りくず処理が可能。

内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T 多彩なチップブレーカ―

外形図

内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T 外形図

本図は右勝手(R) を示す。

選定サポート情報

内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T 選定サポート情報

注意・禁止事項

SEC-溝入れバイト GND型 使用上の注意点

■インサート取付け時の注意点

(1)インサート装着前には座面やボルト、ボルト穴にごみの付着などの汚れが無いようにしてください。
(2)インサート座面に傷やバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートは座面に対して平行にスライドしながら取付けてください。
(4)切れ刃の逆側(ホルダ側)を確実に拘束面に当てた状態でクランプしてください。
(5)インサートは推奨締め付けトルクで締め付けてください。推奨トルク以上の力で締め付けた場合、 インサートが破損する恐れがあり、怪我に繋がる可能性があります。

 
インサートは座面に平行に取付け
内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T インサートの取付け
インサートは確実に奥まで差し込む
内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T インサートの取付け2

■ホルダセット時の注意点

(1)ホルダセット前は刃物台にゴミの付着や油汚れが無いようにしてください。
(2)刃物台にバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートが加工物に対して垂直になるようにセットしてください。加工面が曲がったり、びびりが生じる原因になります。
(4)ホルダのオーバーハングは可能な限り短くセットしてください。
(5)溝入れ・横送り加工時の刃先の芯高は可能な限り±0mmにあわせてください。(±0.1mm以内を推奨)
    芯高が合っていない場合、びびりが発生する原因となります。突切り加工時は、刃先の芯高を0~+0.2mm以内にあわせてください。
    芯高が低いと、へそ残りが大きくなります。
(6)給油ノズルは、上クランプ部上面から切削油が供給できるようセットしてください。

内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T ホルダセット時の注意点
 
■横送り加工時の切込み
内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T 横送り加工時の切込み

横送り加工時の切込みはインサートにより異なります。

■RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み
内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最小加工径(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
頭部
刃先距離
適合チップ
クランプねじ
レンチ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GNDISL1214T1526

1.5
14
2.6
12
150
11
12
30
9
GXMN150005S-GF
BFTX0409N
LT15
3.4

1個

18,674( 20,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝入れ・横送り・倣い・端面・内径加工など多彩なツーリングに対応。
・多彩なブレーカにより、様々な場面で切り屑処理改善。切りくず詰まりによる突発欠損を抑制。
・一体型構造、ダイス鋼採用により従来品比で加工時の振動を約30%低減。
・研磨レスチップながら高い刃幅精度±0.03mmを刃幅1.25mm~6.0mmで実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

GNDISL1214T1526で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-Tの型番GNDISL1214T1526のページです。
型番GNDISL1214T1526に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T

内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T

    TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ A_M-FLER/L形

    TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ A_M-FLER/L形

      TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLER

      TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLER

        内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

        内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

          内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

          内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

            サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れボーリングバイト

            サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れボーリングバイト

              内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形

              内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形

                DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

                DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

                  GYモジュラーホルダ(内径90°ストレートホルダ)

                  GYモジュラーホルダ(内径90°ストレートホルダ)

                    SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

                    SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

                      内径溝入れ用 My-T G シリーズ CGT

                      内径溝入れ用 My-T G シリーズ CGT

                        溝入れ加工用ホルダ BG

                        溝入れ加工用ホルダ BG

                          カットグリップ内径溝入れホルダー

                          カットグリップ内径溝入れホルダー

                            メーカー 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ 日本特殊陶業 イスカル
                            通常価格 17,119円 54,000円 83,140円 26,800円 13,000円 42,900円 24,240円 20,569円 21,255円 17,311円 19,350円 20,460円 28,520円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目   3日目  
                            加工用途 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 横送り / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ
                            ホルダ角度(°) 90 90 90 90 90 - 90 0 90 90 90 - -
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 - 一体型 モジュラー型(ブレード) - 一体型 一体型 - -
                            商品タイプ ホルダ ホルダ 関連部品 ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ 関連部品 ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ
                            クランプ方式 クランプオン(C) - - - - - - - - スクリューオン(S) - - -

                            内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GNDISL1214T1536
                            GNDISL1214T2026
                            GNDISL1214T2036
                            GNDISL1214T3026
                            GNDISL1214T3036
                            GNDISL1616T1536
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            最小加工径
                            (mm)
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            勝手 シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            頭部 刃先距離 適合チップ クランプねじ レンチ 締付けトルク
                            (N・m)

                            18,674円

                            ( 20,541円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.5143.61215011123010GXMN150005S-GFBFTX0409NLT153.4

                            18,674円

                            ( 20,541円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2142.6121501112309GXMN2002S-□□BFTX0409NLT153.4

                            18,674円

                            ( 20,541円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2143.61215011123010GXMN2002S-□□BFTX0409NLT153.4

                            18,674円

                            ( 20,541円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3142.6121501112309GXMN3002S-□□BFTX0409NLT153.4

                            18,674円

                            ( 20,541円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3143.61215011123010GXMN3002S-□□BFTX0409NLT153.4

                            20,358円

                            ( 22,394円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.5163.61616015163511.5GXMN150005S-GFBFTX0409NLT153.4

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました