(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAXI型ツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MAXI252307B
MAXI型ツールケース ツールケース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,956円 ~ 14,155円
税込価格
4,352円 ~ 15,571円

スナップインタイプのラッチで開閉がしやすい万能収納ケース。【特長】・25サイズ...

詳細情報を確認する

型番

MAXI252307B 解除

Loading...

MAXI型ツールケースの詳細

構成部品

MAXI型ツールケース:関連画像

MAXI型ツールケース 構成内容

型番名称材質
1カバーABS
2ベースABS
3スナップインラッチABS
4ヒンジPP

MAXI型ツールケースの寸法

MAXI型ツールケース:関連画像

MAXI型ツールケース 外観寸法図

 

(単位:mm)

 

型番外寸内寸内寸自重
(kg)
ブラックLWHlwhab
MAXI 252307 B254230722421696633330.4
MAXI 272408 B271241842581807839390.5
MAXI 292610 B289256972761949145.545.50.6
MAXI 292612 B28925611727619211145.565.50.65
MAXI 292614 B28925613727419213165.565.50.68
MAXI 353106 B345308613332425427270.78
MAXI 353107 B345308723332426527380.8
MAXI 353108 B345308833322427638380.8
MAXI 353111 B345308112.5328238105.52778.50.9
MAXI 353112 B345308123.5328238116.53878.51.0
MAXI 353116 B34530816432823815778.578.51.2
MAXI 393309 B390334883772678040401.0
MAXI 393310 B39033410337726595.54055.51.1
MAXI 393312 B39033411837726511155.555.51.1
MAXI 433614 B43236313841229013165.565.51.5
MAXI 433617 B432363174408286166.510165.51.6
MAXI 433621 B4323632104082862021011011.74
MAXI 453809 B452383894383148140.540.51.3
MAXI 453811 B45238310943631210140.560.51.4
MAXI 453813 B45238312943631212160.560.51.5
MAXI 453814 B452383144.5432308136.540.5961.6
MAXI 453816 B452383164.5432308156.560.5961.7
MAXI 453820 B45238320043230819296961.8
MAXI 544517 B53945016951636516281812.4
MAXI 544521 B539450205516362197811162.7
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
カラー
JANコード
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
MAXI252307B

MAXI252307B

254×230×72
242×169×66
ブラック
4573297880892
833-6791
0.4

1個

3,956( 4,352円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

スナップインタイプのラッチで開閉がしやすい万能収納ケース。
【特長】
・25サイズの豊富なラインナップで用途に合わせて選択可能。
【用途】
・工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAXI型ツールケース

MAXI型ツールケース

    MINI型ツールケース

    MINI型ツールケース

      ABSストロングケースGT

      ABSストロングケースGT

        ツールケース B-675

        ツールケース B-675

          450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)

          450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)

            385x202x140mm 工具箱(中皿付/グレー)

            385x202x140mm 工具箱(中皿付/グレー)

              450x230x243mm 工具箱(両開き/青)

              450x230x243mm 工具箱(両開き/青)

                XTRA型ツールケース

                XTRA型ツールケース

                  ハンディツールケース 樹脂トランク

                  ハンディツールケース 樹脂トランク

                    470x240x230mm 工具箱(中皿付)

                    470x240x230mm 工具箱(中皿付)

                      エコット

                      エコット

                        メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 アステージ ホーザン エスコ エスコ エスコ タカチ電機工業 エンジニア エスコ リングスター
                        通常価格 3,956円 1,730円 8,750円 17,134円 4,740円 1,680円 4,910円 4,190円 2,394円 3,570円 2,398円
                        通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                        開き方 両開き(観音開き) - - - 片開き 片開き 両開き(観音開き) - - 片開き -
                        中皿 なし - - - あり あり あり - - あり -
                        本体材質 ABS樹脂 - ABS樹脂、アルミニウム、MDF、EVA ABS 超高耐衝撃性コーポリマー 超高耐衝撃性コーポリマー 耐衝撃性コーポリマー - - ポリプロピレン ポリプロピレン(PP)
                        使用温度範囲(℃) -20~60 -20~60 - - - - - -20~60 - - -

                        MAXI型ツールケースのレビュー

                        評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                        治具ケース
                        評価 4.0満足度:4.02020/08/04
                        めったに使わない治具のケースとして購入。
                        持ち運びも保管もできるので便利です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        商品梱包用
                        評価 3.0満足度:3.02019/04/11
                        見た目はシンプルですが、軽いので納品もしやすく、
                        運びやすい形状になっています。
                        コスパも高いのでとてもいいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q CADデータはありますか?
                        A
                        メーカーのWebサイトでDXF型式とDWG型式のCADファイルが提供されています。お手数ですがメーカーのWebサイトで入手してください。

                        プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました