(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト付ルーペMRL

LEDライト付ルーペMRL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
7,009円 ~ 7,890円
税込価格
7,710円 ~ 8,679円

【特長】・レンズの周りに白色LED4~6個を搭載することで、従来のルーペでは見...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    11
  • 詳細タイプ:
    LEDライト付ルーペ
  • 寸法(mm):
    21×70×19
  • 付属品:
    ボタン電池3個(装着済)、カバーケース
  • 電源:
    ボタン電池 3個
  • 光源:
    白色LED球 4個
  • 連続点灯時間(分):
    約40 ※その後は暗く点灯します

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
約31

1個

7,009( 7,710円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
約30

1個

7,890( 8,679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの周りに白色LED4~6個を搭載することで、従来のルーペでは見逃していた極小のキズやホコリなどが確認できます。
・明るく見やすいのでルーペが苦手だった方にもおすすめです。
・アクロマートレンズ採用で収差も少なく見やすいです。

商品情報

ルーペ:関連画像

 

                   レンズ部分

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト付ルーペMRL

LEDライト付ルーペMRL

    メタルホルダールーペ 4~20倍率

    メタルホルダールーペ 4~20倍率

      カートン 高級ジュエルルーペ10X

      カートン 高級ジュエルルーペ10X

        カートン 高級ジュエルルーペ18X

        カートン 高級ジュエルルーペ18X

          LEDライト付ポケットルーペ

          LEDライト付ポケットルーペ

            繰出し スリーレンズ THタイプ

            繰出し スリーレンズ THタイプ

              LEDワイドライトルーペ(高倍率、大口径レンズ)

              LEDワイドライトルーペ(高倍率、大口径レンズ)

                ポケットルーペ SL-51

                ポケットルーペ SL-51

                  シュタインハイル・ルーペ(7~20倍)

                  シュタインハイル・ルーペ(7~20倍)

                    照明付きルーペ L-95-10

                    照明付きルーペ L-95-10

                      繰出し アクロマート ALDタイプ

                      繰出し アクロマート ALDタイプ

                        照明付きルーペ L-95-9

                        照明付きルーペ L-95-9

                          ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)

                          ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)

                            メーカー アルファーミラージュ 池田レンズ工業 カートン光学 カートン光学 池田レンズ工業 京葉光器 アズワン エンジニア 東海産業 アズワン 京葉光器 アズワン シンワ測定
                            通常価格 7,009円 1,900円 11,757円 15,300円 8,787円 3,625円 10,276円 4,602円 5,450円 11,600円 5,800円 21,210円 3,450円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   3日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ - ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ - ポケットルーペ 手持ちルーペ - ポケットルーペ - 手持ちルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 - LEDライト有 - - - - LEDライト有
                            スケール有無 - - - - -
                            レンズ寸法(mm) 11 - 15 15 φ21 - - φ25 / φ13 - - φ15 - -
                            詳細タイプ LEDライト付ルーペ - - - - - - - - - - - -

                            LEDライト付ルーペMRLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました