(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子比重計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子比重計

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
117,617円 ~ 219,745円
税込価格
129,379円 ~ 241,720円

【特長】・独自の比演算ソフトを組み込んだ高精度電子びんに、機能性の高い比重測定...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

主な特長

<MDS-3000>

●固体比重測定モード

  • 最大3kgまで測定可能、今まで困難であった重い物が簡単に測定できます。
  • 比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。
  • 比重測定容器蓋は折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
  • 大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を製作できます。
  • 水に浮く物やペレットも簡単に測定できます。
  • 測定値を更新できるので、吸水性のある物等の比重や、体積の変化率を求めることができます。
  • 水中重量自動読込機能によリ1回のキー操作で比重演算され、半自動測定が可能です。
  • 粉体の簡易比重測定ができます。※粒の大きさにより測定できないものがあります。
  • 計測時間は、5種類より選択できます。

MDS-3000の場合

大きな測定物は、床下ひょう量での比重測定も可能です。

電子比重計 測定物

※吊り線・容器は付属しておりません。別途お問い合わせください。

●液体比重測定モード ※液体比重測定モードには、オプションの液体測定セットが必要です。

  • 比重最小表示は、0.01です。
  • 計測時間は、5種類より選択できます。
 

<EW-300SG>

載せて入れるだけで、瞬時に比重を測定できます。

  • 最小表示0.01、様々な固体の比重測定に最適です。
  • 水に浮く物も瞬時に測定できます。
  • 測定値の更新ができます。
  • コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能です。
  • スチロール製水槽を採用しているので、耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も測定用媒体として使用できます。
 

仕様

-型番
MDS-3000EW-300SG
仕様比重最小表示0.01(0.001)0.01
体積表示0.010.01
ひょう量0.01 (0.001)~3,000g0.01~300
測定可能な比重0.01以上0.01以上
固体の測定可能寸法120×100×35mm100×70×25mm
液体測定必要容量50cc-
比重測定方法水中置換(懸架)法
関連する工業規格JIS K 6268A、旧JIS K 6350(ゴム)、JIS K 7112 (プラスチック)、
USA ASTEM D297-93-16(ゴム)、D797-00(プラスチック)
電源100~240V 50/60Hz100V 50/60Hz
重量4.2kg1.6kg
寸法240×260×240mm190×218×170mm
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、RS-232Cインターフェース、ACアダプターピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、RS-232Cインターフェース、ACアダプター
測定物固体全般
水に浮くもの
吸水性のあるもの
液体全般×
粉体全般×
高粘性物質××
固体測定モード比重の経時変化
体積の経時変化×
コンパレータ機能
水温補正※1
測定媒体比重の設定
自動測定機能×
測定時間選択約10秒
液体測定モード常温比重測定×
任意液温比重測定×
繰返比重測定×
測定時間選択×

※1 水温ごとの水の比重を補正できる機能です。

使用方法・使用事例

使用方法

比重測定について

あらゆる物質は、それぞれ異なる比重を持っています。比重測定は、素材の種類や混合比の確認、品質の評価や比較等に大変有効です。
電子比重計は測定原理や手順がとてもシンプルで、誰でも短時間で誤差なく比重を測定できます。

電子比重計 手順
商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
測定種類
寸法(mm)
質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01~300
10
固体
(D)218×(W)190×(H)170
1600
ピンセット、水温計、校正用200g分銅、スチールアングル、ACアダプター、インターフェイス

1個

117,617( 129,379円 )

11日目

0.01(0.001)~3000
10(1)
固体・液体・粉体
(D)260×(W)240×(H)240
4200
ピンセット、水温計、スチールアングル、ACアダプター、インターフェイス

1個

219,745( 241,720円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の比演算ソフトを組み込んだ高精度電子びんに、機能性の高い比重測定容器を組み合わせています。
・高精度な測定を実現するため、水槽の形状や、吊り線に作用する浮力を最小限に抑える等、細部にまでこだわった設計です。
・1秒間に8回比重を測定し平均化することで、測定の誤差が少なく優れた再現性を発揮します。
・設置場所の振動や、測定物を水中に入れた際の水の影響による値の変動を抑えます。
・媒体になる水の密度は、水温によりわずかに異なります。実際の水温と補正水温を設定することにより、実際の水温で測定した比重を目標(補正)水温で測定した値に補正できます。
・測定方法は水中置換法を採用しており、JIS、ISO、UL、ASTEMなどの工業規格に関連しています。
・気泡のつきやすい物、ペレット等の表面形状の複雑な物の測定を容易に行うため、測定用媒体を水以外の液体に変更することが可能です。
・その液体の比重を本体に記憶させることにより、水で測定した比重に自動演算し結果を表示できます。
・液体の比重がわからない場合は、液体比重測定モードに変更して求めることができます。
・液体比重測定用ソフトが内蔵されており、粘性が低い液体であれば比重測定が可能です(EW除く)。
・液体比重測定には、オプションの液体測定セットが必要です。
・ウレタンやフィルム、木材等の水に浮く測定物は、水中で付属のステンレスアングルを用いて測定、簡単に水より軽い物質を測定できます。
・インターバル測定により、吸水性のある測定物の比重も時間を追って測定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子比重計

電子比重計

    電子天びん TWC623N

    電子天びん TWC623N

      電子天びん TXC623N

      電子天びん TXC623N

        エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

        エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

          エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

          エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

            アルミ製組分銅ケース

            アルミ製組分銅ケース

              高性能冷媒充填はかり

              高性能冷媒充填はかり

                汎用電子天びん MCシリーズ

                汎用電子天びん MCシリーズ

                  電子天びん TW-Nシリーズ

                  電子天びん TW-Nシリーズ

                    GX-K/GF-Kシリーズオプション

                    GX-K/GF-Kシリーズオプション

                      エスコ 電子はかり EA715AD

                      エスコ 電子はかり EA715AD

                        250g(2.5g) レタースケール

                        250g(2.5g) レタースケール

                          メーカー アルファーミラージュ 島津製作所 島津製作所 エスコ エスコ 新光電子 エスコ エー・アンド・デイ 島津製作所 エー・アンド・デイ エスコ エスコ
                          通常価格 117,617円 99,544円 73,632円 44,210円 35,170円 57,024円 42,680円 211,743円 82,196円 17,054円 33,160円 1,880円
                          通常出荷日 3日目~   5日目   4日目   1日目   2日目   14日目~   1日目   5日目~   4日目   6日目   1日目~   1日目  
                          主要用途 はかり - - - - - - - - - - -

                          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました