(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁プライヤーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁プライヤーセット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,255円
税込単価
9,081円
  • 適用規格:
    IEC60900
  • 質量(g):
    895
  • 特長:
    CRV鋼、パールニッケルメッキ処理,本体熱処理加工
  • ケースサイズ(mm):
    280×190×45
  • JANコード:
    6933528704225
  • セット内容:
    絶縁ニッパー160mm:E10816,絶縁ペンチ180mm:E10218,絶縁ロングノーズプライヤー200mm:E10420

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E81103

1個

8,255( 9,081円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁プライヤーセットの型番E81103のページです。
型番E81103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁プライヤーセット

絶縁プライヤーセット

    220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー

    220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー

      絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)

      絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)

        メーカー シグネット エスコ クニペックス
        通常価格 8,255円 4,630円 8,617円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
        適用規格 IEC60900 無し -
        質量(g) 895 140 331.000
        特長 CRV鋼、パールニッケルメッキ処理,本体熱処理加工 - -
        ケースサイズ(mm) 280×190×45 - -
        JANコード 6933528704225 - -

        絶縁プライヤーセットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        プライヤー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました