(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁トルクレンチ E43138

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁トルクレンチ E43138

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
44,722円 ~ 60,320円
税込価格
49,194円 ~ 66,352円

【特長】・プリセット型です。・グリップはEN60900規格に準じて製造されてい...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    288
  • 適用規格:
    欧州規格EN60900
  • 特長(mm):
    プリセット型,校正不可
  • ヘッド幅(mm):
    37.5
  • ヘッド高さ(mm):
    50(ドライブ部除く)
  • ダイヤル直径(mm):
    36
  • ヘッド部材質:
    クロムモリブデン鋼

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
測定範囲(Nm)
差込角(インチ)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
518
10-50
3/8
4545301073927

1個

44,722( 49,194円 )

2日目

一部当日出荷可能

508
5-25
3/8
4545301073958

1個

60,320( 66,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリセット型です。
・グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁トルクレンチ E43138

絶縁トルクレンチ E43138

    絶縁T型ハンドル

    絶縁T型ハンドル

      絶縁トルクレンチ INS-25

      絶縁トルクレンチ INS-25

        絶縁L型六角棒レンチ

        絶縁L型六角棒レンチ

          絶縁工具 T型ハンドル 3/8

          絶縁工具 T型ハンドル 3/8

            絶縁ギアレンチ

            絶縁ギアレンチ

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き

                XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

                XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

                  XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

                  XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

                    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                      XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                          XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                            メーカー シグネット シグネット MATATAKITOYO シグネット TECH-EV シグネット ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 44,722円 5,839円 37,521円 2,000円 2,955円 3,550円 - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            全長(mm) 288 200 265 - 220 - - - - - - - -
                            適用規格 欧州規格EN60900 欧州規格EN60900 IEC60900 欧州規格EN60900 IEC60900 - - - - - - - -
                            特長(mm) プリセット型,校正不可 金属部分材質:クロムバナジウム鋼 - 金属部分材質:クロムバナジウム鋼 - - - - - - - - -
                            ヘッド幅(mm) 37.5 - - - - - - - - - - - -
                            ヘッド高さ(mm) 50(ドライブ部除く) - - - - - - - - - - - -

                            絶縁トルクレンチ E43138のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            レンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました